Skip to main content


USB Selection by Application:


H8S/2215 グループ
小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えて高速SCI、DMAC、DTCを内蔵により、高速データ転送が可能です。また、USBインタフェース(Control/Bulk/Interrupt/Isochronous転送) を準備しているため、USB経由でのFlash書き込みに対応しています。 H8S/2215RとH8S/2215Tはオンチップエミュレータ(E10A-USB)に対応し、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。
H8S/2218, 2212 グループ
サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えて高速SCI、DMAC、DTCを内蔵し高速データ転送が可能です。また、USBインタフェース(Control/Bulk/Interrupt転送)を準備しているため、USB経由でのFlash書き込みに対応しています。オンチップエミュレータ(E10A) に対応し(Flash版のみ)、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。
H8S/2456, 2456R, 2454 グループ
H8S/2456、2456R、2454グループは、H8S/2300シリーズの機能を継承し、3.3V品をラインナップ。動作周波数33MHz、USB2.0Function機能、SDRAMI/F*を搭載、パッケージは、144ピン(H8S/2456、2456R)、120ピン(H8S/2454)を用意。汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。 *:H8S/2456R グループのみサポートしています。
H8S/2472, 2463, 2462 グループ
低電圧/高速動作(3V/34MHz)を実現し、標準機能に加えイーサネットコントローラを始めとした様々なインタフェースを内蔵した製品です。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは144ピン(H8S/2463, H8S/2462) /176ピン(H8S/2472)を準備しています。

End of content

Back To Top