HCANの特長








HCAN Selection by Application:
H8S/2282 グループ- 標準周辺機能に加えてHCANインタフェース、LCDコントローラ、モータコントロールPWMタイマ、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。パッケージは100ピンを準備しています。
- H8S/2556, 2552, 2506 グループ
- 標準周辺機能に加えてCANインタフェース、IEBusTM*インタフェース、I2Cバスインタフェースを内蔵しています。3.0~5.5Vの2系統の電源選択が可能です。パッケージは144ピン、176ピンを準備しています。 *IEBusは日本電気株式会社の商標です。
- H8S/2612 グループ
- 16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてモータ制御用タイマ(MMT)、CANインタフェースを内蔵した80ピンパッケージの製品です。
- H8S/2615 グループ
- 16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、サブクロック分周器、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。また、H8S/2612とピン互換(80ピン)の為、移行がスムーズに行えます。
- H8S/2628 グループ
- 16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU):2ch、クロック逓倍用PLL等を搭載しており、SSUやSCIのシリアル通信機能を強化した100ピンパッケージの製品です。
- H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635 グループ
- 16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加え、CANインタフェース2ch、マイクロステップモータ制御タイマ、384kバイトフラッシュメモリ(H8S/2630)、I2Cバスインタフェース(H8S/2638, H8S/2639, H8S/2630)、サブクロック分周器(H8S/2639, H8S/2630)、クロック逓倍用PLLを内蔵した128ピンパッケージの製品です。
- H8S/2648, 2646 グループ
- 16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、LCDコントローラ/ドライバ、マイクロステップモータ制御タイマ、PCブレークコントローラ、クロック逓倍用PLLを内蔵した144ピンパッケージの製品です。
Japan 日本語
