H8 ファミリ
概要
H8ファミリは、低消費電力での動作に加え多くの周辺機能を持ち、さまざまなシステムの要求に応えます。

ラインアップ:
H8/300H
ROMレス品から大容量512KBを内蔵したFlash内蔵マイコンをラインアップおよび、豊富なタイマ機能、DMAコントローラなどの多彩な周辺機能の内蔵により様々なシステムコントローラとして最適な16ビットスタンダードマイコンです。
H8/3001 | H8/3002 | H8/3003 | H8/3004 | H8/3006 | H8/3008 | H8/3022 | H8/3024 | H8/3028 | H8/3029 | H8/3032 | H8/3035 | H8/3039 | H8/3042 | H8/3048 | H8/3048B | H8/3052B | H8/3062 | H8/3067 | H8/3068 | H8/3069R
H8/300H Tiny
あなたのアイデアを次々と形にするなら、高性能なフラッシュメモリ内蔵マイコン「H8/300H Tinyシリーズ」です。
H8/36109 | H8/36077, H8/36079 | H8/36087 | H8/36064 | H8/36049 | H8/36037, H8/36057 | H8/36014, H8/36024 | H8/36912, H8/36902 | H8/36094 | H8/3694 | H8/3687 | H8/3672 | H8/3664
Japan 日本語