概要:
あなたのアイデアを次々と形にするなら、高性能なフラッシュメモリ内蔵マイコン「H8/300H Tinyシリーズ」です。
開発ツールも顧客のニーズにあわせて、超低価格のオンチップデバッガ「E8」・高機能フルエミュレータ「E6000」・高性能と低価格を追求したコンパクトエミュレータの中から選択可能です。
標準機能として、8ビットタイマ、シリアルインタフェース、A/D変換器などを内蔵しています。
| グループ | 標準機能に加えて | グループ | 標準機能に加えて |
|---|---|---|---|
| H8/36109 | - I2Cバスインタフェース- モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - 高速オンチップオシレータ- 発振停止検出機能 - パワーオンリセット回路 - 低電圧検出回路 - 独立動作型ウォッチドッグタイマ - 時計用タイマ |
H8/36064 | - I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - パワーオンリセット回路 - 低電圧検出回路 - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
| H8/36049 | - I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - パワーオンリセット回路(オプション) - 低電圧検出回路(オプション) - 独立動作型ウォッチドッグタイマ - 時計用タイマ |
H8/36094 | - アウトプットコンペアタイマ - 高速オンチップオシレータ - 発振停止検出機能 - パワーオンリセット回路 - 低電圧検出回路 - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
|
H8/36079 H8/36077 |
- I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - 高速オンチップオシレータ - 発振停止検出機能 - パワーオンリセット回路 - 低電圧検出回路 - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/3694 | - アウトプットコンペアタイマ - パワーオンリセット回路(オプション) - 低電圧検出回路(オプション) - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
| H8/3687 | - I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - パワーオンリセット回路(オプション) - 低電圧検出回路(オプション) - 独立動作型ウォッチドッグタイマ - 時計用タイマ |
H8/3664 | - アウトプットコンペアタイマ - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
| H8/36087 | - I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/36014 H8/36024 |
- アウトプットコンペアタイマ - 独立動作型ウォッチドッグタイマ - パワーオンリセット回路(オプション) - 低電圧検出回路(オプション) |
|
H8/36057 H8/36037 |
- I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - サブタイマ - パワーオンリセット回路(オプション) - 低電圧検出回路(オプション) - 独立動作型ウォッチドッグタイマ - シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット - CANモジュール |
H8/3672 | - アウトプットコンペアタイマ - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
| H8/3687 | - I2Cバスインタフェース - モータ制御タイマ - アウトプットコンペアタイマ - パワーオンリセット回路(オプション) - 低電圧検出回路(オプション) - 独立動作型ウォッチドッグタイマ |
H8/36912 H8/36902 |
- アウトプットコンペアタイマ - 独立動作型ウォッチドッグタイマ - 高速オンチップオシレータ - 発振停止検出機能 - パワーオンリセット回路 - 低電圧検出回路 |
主な応用例:
- 家電製品(電子レンジ、オーブン、電気ポット、エアコン、シェーバー、掃除機、ゲームパッド)
- OA、産業製品のメカ制御(プリンタ、FAX、FAセンサ、計測器)
- 通信機器(コードレス電話、特定小電力、微弱無線制御、リモコン)
- 小型モーター(DCブラシレスモータ、ステッピングモーター)
- 小型車載電装品(ワイパ、パワーウィンドウ、キーレスエントリ、サイドエアバッグ)

ラインアップ:
H8/36109
H8/36109グループは、モータ制御向け製品であるH8/36049の上位品でありH8/Tinyシリーズの最上位製品です。
ROM/RAMの容量UP、16ビットタイマを5chに強化、A/Dのチャンネル数を16chに強化、 オンチップオシレータを内蔵することによりフェールセーフの信頼度UPを図っております。
H8/36077, H8/36079
「H8/36077 グループ」は、「H8/3687グループ」をベースにフェールセー
フ機能(発振停止検知、ウォッチドッグリセットのアクティブ化)を強化した製品です。
周辺機能は、「H8/3687グループ」と同様に、16ビットタイマを2ch内蔵し組み合わせて使う事によりモータの制御を行うことができます。
H8/36087
「H8/3687グループ」をベースに3Vでの高速動作(18MHz)に対応した製品です。 周辺機能は、「H8/3687グループ」と同様に、16ビットタイマを2チャネル内蔵し、組み合わせて使うことによりモータの制御を行うことができます。 また、シリアルコミュニケーションインタフェースを2チャネル、I 2Cバスインタフェースを1チャネル内蔵しているためネットワーク家電も実現できます。
H8/36064
「H8/3687グループ」をベースに機能をスリム化した製品です。周辺機能は、「H8/3687グループ」からサブクロック、RTCを削除しました。 32Kバイトの単一電源フラッシュメモリを内蔵した64ピンの機能スリム版です。
H8/36049
「H8/3687グループ」の周辺機能とI/Oを強化した製品で、ROM:96Kバイト、RAM:4Kバイトなどのメモリも増強しました。 モータ制御が必要なエアコン室内機等の高機能民生機器への応用に適しています。
H8/36037, H8/36057
自動車・産業分野で広く使用されている通信プロトコルCANを内蔵したマイコンです。 LINのマスタマイコンとしてエアバッグ・空気圧センサ・ライト制御などのボディ制御に最適です。オプションでパワーオンリセット回路、低電圧検出回路を付加できます。
H8/36014, H8/36024
「H8/3672グループ」にSCI通信機能を強化した、小規模ネットワークシステムへ最適な製品です。
「H8/36014グループ」は2チャネルのSCI通信機能、「H8/36024 グループ」は3チャネルのSCI通信機能を内蔵しています。
H8/36912, H8/36902
H8/300HTinyシリーズの中で最も小ピン(32ピン)・小容量メモリ(8Kバイト)のグループで、小物家電のシステム制御や各種センサの制御などへの応用に適しています。 少ピンながら、パワーオンリセット回路、低電圧検出回路、高精度オンチップオシレータを標準で内蔵しており、発振子やリセットICなどの外付け部品の低減が可能です。
H8/36094
「H8/36094 グループ」は、「 H8/3694グループ」をベースにフェールセーフ機能(発振停止検知、ウォッチドッグタイマは初期値で有効)を強化した製品です。
H8/3694
「H8/3664グループ」をベースに高速動作と使い勝手を向上した製品です。 最大動作周波数を16MHzから20MHzに高速化したほか、オプションでパワーオンリセット回路、低電圧検出回路を付加できます。 又、512バイトのEEPROM搭載版もラインアップしています。
H8/3687
「H8/3694グループ」の周辺機能を強化し高機能システム向けに対応させた64ピン機能強化製品です。 ROM:56Kバイト、RAM:4Kバイト、EEPROM:512バイト(3687N)などのメモリも増強しました。 オプションのパワーオンリセット回路、低電圧検出回路のほか、2つの16ビットタイマや45本の入出力ポートなどを内蔵し、エアコン室内機のモータ制御等幅広い応用分野に対応します。
H8/3672
「H8/3664グループ」をベースに機能をスリム化し、より小規模なシステム向けに最適化した製品です。 16K又は8Kバイトの単一電源フラッシュメモリ(3~5V)を内蔵しています。周辺機能に高機能タイマ、10ビットA/D変換器、非同期/同期シリアルインタフェース、大電流端子などを搭載しています。
H8/3664
本グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましてはH8/3694 グループ、H8/36094 グループの製品等をご検討ください。
Japan 日本語