Skip to main content

概要:

「H8/3694グループ」は、「H8/3664グループ」をベースに使い勝手を向上し、オプションでパワーオンリセット回路、低電圧検出回路を付加できるようにした製品です。「H8/3694グループ」は、「H8/3664グループ」と同様に、システム構成に必要な周辺機能として、4種類のタイマ、I 2 Cバスインタフェース、シリアルコミュニケーションインタフェース、10ビットA/D変換器を内蔵しており、高度な制御システムの組込み用マイコンとして活用できます。
また、電源電圧5Vでの最大動作周波数を従来製品の16MHzから20MHzに高速化したことにより、処理性能がさらに高くなり、機器の高性能化ができます。小型面実装パッケージ(7× 7mm,10×10mm)を採用しており、機器の小型化に貢献します。
さらにオンチップデバッガ対応エミュレータ「E8」およびフルスペックエミュレータ「E6000」によるオンボードデバッギング環境、オンボードプログラミング環境を提供します。


特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • タイマA(時計用タイムスペースとして使用可能)
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマW(16ビットタイマ)
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)
    • I2Cバスインタフェース(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
    • 10ビットA/D変換器

応用:

  • 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
  • 産業:モータ制御系サブ
  • 家電:電子レンジ、空気清浄機、洗濯機、冷蔵庫サブ
  • 自動車:エアバッグ、乗員検知

製品ラインアップ:

読み込み中です...

222 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6433690GXXXFP - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690GXXXFPI - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690GXXXFPJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690GXXXFZJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690GXXXFZJE - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690GXXXFZK - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690GXXXFT - 0.5 8 48 2.7 量産中 PVQN0048KA-A
(TNP-48)
PDF HD6433690GXXXFTI - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD6433690GXXXFX - 0.5 8 48 2.7 量産中 PLQP0048JA-A
(FP-48F)
PDF HD6433690GXXXFXI - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD6433690GXXXFY - 0.5 8 48 2.7 量産中 PLQP0048KC-A
(FP-48B)
PDF HD6433690GXXXFYI - 0.5 8 48 2.7 量産中 PLQP0048KC-A
(FP-48B)
PDF HD6433690GXXXFYJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD6433690GXXXH - 0.5 8 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433690GXXXHI - 0.5 8 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433690GXXXHJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433690XXXFP - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690XXXFPI - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690XXXFPJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433690XXXFZJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)

Alliance Partners


End of content

Back To Top