H8/36912, H8/36902
概要:
「H8/36902、H8/36912グループ」は、H8/300H Tinyシリーズの中で最も小ピン(32ピン)・小容量メモリ(8Kバイト)のグループで、小物家電のシステム制御や各種センサの制御などへの応用に適しています。
本LSIの発振回路は、外部発振器と内蔵発振器を選択可能です。内蔵発振器を選択した場合、外付け発振子を接続せずにLSIの動作が可能です。
さらに、パワーオンリセット機能・低電圧検出機能を搭載している為、外付けのリセットICが不要となり、システムコスト削減に貢献できます。
周辺機能は高機能タイマ、10ビットA/D変換器、非同期/同期シリアルインタフェース、I 2Cバスインタフェース(H8/36912のみ)、大電流端子などを搭載しています。
パッケージは3 種類を準備しており、32ピンLQFP(7mm×7mm)、32ピンSSOP(11.3mm×20.45mm)、32ピンSDIP(400mil)を追加しました。
加えて、従来品同様にオンチップデバッガ対応の超低価格エミュレータ「E8」でのデバッグをサポートしており、既存の「E8」を使用出来ます。
特長:
- 16ビット高速H8/300H CPU
- H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
- 汎用レジスタ:16ビット×16本
- 基本命令:62種類
- 豊富な周辺機能
- タイマB1*(8ビットタイマ)
- タイマV(8ビットタイマ)
- タイマW(16ビットタイマ)
- ウォッチドッグタイマ
- SCI3(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)
- 10ビットA/D変換器
- I2Cバスインタフェース*(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
- POR/LVD(パワーオンリセット&低電圧検出回路)
-
アドレスブレーク
【注】* H8/36912 グループのみです。
応用:
- 産業:モータ制御系サブ
- 家電:エアコン室内機、電子レンジ、冷蔵庫
- ホームセキュリティー: 煙センサー、人体検知センサー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語