Skip to main content

概要:

「H8/3687グループ」は、高速H8/300H CPUを核に、「H8/3664グループ」の周辺機能を強化し高機能システム向けに対応させた製品です。
16ビットタイマを2チャネル内蔵し、組み合わせて使うことによりモータの制御を行うことができます。また、シリアルコミュニケーションインタフェースを2チャネル、I 2Cバスインタフェースを1チャネル内蔵しているためネットワーク家電も実現できます。
さらに本製品と平行して開発を進めたオンチップデバッギング対応エミュレータ「E8」によるオンボードデバッギング環境、オンボードプログラミング環境を提供します。 パッケージは、「H8/3664グループ」と同様の小型面実装パッケージで64ピンを採用しています。


特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • RTC(フリーランカウンタとしても使用可能)
    • タイマB1(8ビットタイマ)
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマZ(16ビットタイマ)
    • 14ビットPWM
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース) ×2チャネル
    • I2Cバスインタフェース(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
    • 10ビットA/D変換器

応用:

  • 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
  • 産業:モータ制御系サブ、ロボットサブ
  • 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機
  • 自動車:エアバッグ、乗員検知

製品ラインアップ:

読み込み中です...

180 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6433682GXXXFP - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682XXXGFPI - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682GXXXFPJ - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682GXXXFZJ - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682GXXXFZJE - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682GXXXFZK - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682GXXXH - 3 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433682GXXXHI - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD6433682GXXXHJ - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD6433682GXXXHJE - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD6433682GXXXHK - 3 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433682XXXFP - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433662XXXFPI - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682XXXFPJ - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682XXXFZJ - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682XXXFZJE - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682XXXFZK - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6433682XXXH - 3 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433682XXXHI - 3 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD6433682XXXHJ - 3 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)

Alliance Partners


End of content

Back To Top