H8/3672
概要:
「H8/3672グループ」は、「H8/3664グループ」をベースに機能をスリム化し、より小規模なシステム向けに最適化した製品です。
16K又は8Kバイトの単一電源フラッシュメモリ(3~5V)を内蔵しています。周辺機能に高機能タイマ、10ビットA/D変換器、非同期/同期シリアルインタフェース、大電流端子などを搭載しています。
パッケージは、「H8/3664グループ」と同様の小型面実装パッケージを採用しており、ピン配置は、下位互換性があります。
16Kバイトフラッシュメモリ内蔵の「H8/3672F」と8Kバイトフラッシュメモリ内蔵の「H8/3670F」の2品種を開発中です。
また、「H8/3664グループ」と同様にオンチップデバッギング対応エミュレータ「E8」を使用することができます。
特長:
-
16ビット高速H8/300H CPU
- H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
- 汎用レジスタ:16ビット×16本
- 基本命令:62種類
-
豊富な周辺機能
- タイマV(8ビットタイマ)
- タイマW(16ビットタイマ)
- ウォッチドッグタイマ
- SCI3(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)
- 10ビットA/D変換器
応用:
- 産業:モータ制御系サブ
- 家電:エアコン室内機、エアコン室外ファン、電子レンジ、冷蔵庫
- ホームセキュリティー: 煙センサー、人体検知センサー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語