Skip to main content

概要:

H8/36109グループは、モータ制御向け製品であるH8/36049の上位品でありH8/Tinyシリーズの最上位製品です。
ROM/RAMの容量UP、16ビットタイマを5chに強化、A/Dのチャンネル数を16chに強化、 オンチップオシレータを内蔵することによりフェールセーフの信頼度UPを図っております。
また、従来品同様にオンチップデバッガ対応エミュレータ「E8」を用意しており、 デバッグとオンボードプログラミングの環境を安価に取り揃える事が可能です。

特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • RTC(フリーランカウンタとしても使用可能)
    • タイマB1(8ビットタイマ)
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマRC(16ビットタイマ)
    • タイマRD(16ビットタイマ)
    • 14ビットPWM
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI3(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)
    • I2Cバスインタフェース2(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
    • 10ビットA/D変換器
    • POR/LVD(パワーオンリセット&低電圧検出回路)【オプション】

応用:

  • 産業:モータ制御系サブ
  • 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、空気清浄機、IHインバータ、IH調理器

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F36109FV - 5 128 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD64F36109FWV - 5 128 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD64F36109GFV - 5 128 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD64F36109GFWV - 5 128 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD64F36109HV Buy Now 5 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100U)
PDF HD64F36109HWV - 5 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100U)
PDF HD64F36109GHV Buy Now 5 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100U)
PDF HD64F36109GHWV - 5 128 100 3 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100U)

Alliance Partners


End of content

Back To Top