H8/36087
概要:
「H8/36087グループ」は、「H8/3687グループ」をベースに3Vでの高速動作(18MHz)に対応した製品です。
周辺機能は、「H8/3687グループ」と同様に、16ビットタイマを2チャネル内蔵し、組み合わせて使うことによりモータの制御を行うことができます。また、シリアルコミュニケーションインタフェースを2チャネル、I
2Cバスインタフェースを1チャネル内蔵しているためネットワーク家電も実現できます。
パッケージは、「H8/3687グループ」と同様の小型面実装パッケージで64ピンを採用しています。
従来品同様にオンチップデバッガ対応の超低価格エミュレータ「E8」でのデバッグをサポートしており、既存の「E8」を使用出来ます。
特長:
-
16ビット高速H8/300H CPU
- H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
- 汎用レジスタ:16ビット×16本
- 基本命令:62種類
-
豊富な周辺機能
- RTC(フリーランカウンタとしても使用可能)
- タイマB1(8ビットタイマ)
- タイマV(8ビットタイマ)
- タイマZ(16ビットタイマ)
- 14ビットPWM
- ウォッチドッグタイマ
- SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)×2チャネル
- I2Cバスインタフェース(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
- 10ビットA/D変換器
応用:
- 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
- 産業:モータ制御系サブ、ロボットサブ
- 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語