H8/36077, H8/36079
概要:
「H8/36077 グループ、H8/36079 グループ」は、「 H8/3687グループ」 をベースにフェールセーフ
機能(発振停止検知、ウォッチドッグリセットのアクティブ化)を強化した製品です。
周辺機能は、「H8/3687グループ」
と同様に、16ビットタイマを2ch内蔵し組み合わせて使う事によりモータの制御を行うことができます。またシリアルコミュニケーションを2ch、I
2Cバスを1ch内蔵しているため、ネットワーク家電も実現できます。また、「H8/36079
グループ」はメモリ容量を128KBにしているためリアルタイムOSの組み込みも可能になります。
従来品同様にオンチップデバッガ対応の超低価格エミュレータE8及び新製品E8aでのデバッグをサポートしております。パッケージは、小型面実装パッケージで64ピンを採用しています。
より信頼性の高いシステム構築を実現できます。
特長:
- 16ビット高速H8/300H CPU
- H8/300CPUとオブジェクトレベルで上位互換
- 汎用レジスタ:16ビット×16本
- 基本命令:62種類
- 豊富な周辺機能
- RTC(フリーランカウンタとしても使用可能)
- タイマB1(8ビットタイマ)
- タイマV(8ビットタイマ)
- タイマZ(16ビットタイマ)
- 14ビットPWM
- ウォッチドッグタイマ
- SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)×2チャネル
- I2Cバスインタフェース(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
- 10ビットA/D変換器
- POR/LVD(パワーオンリセット&低電圧検出回路)
- オンチップオシレータ
応用:
- 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
- 産業:モータ制御系サブ、ロボットサブ
- 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語