Skip to main content

概要:

「H8/36064グループ」は、「H8/3687グループ」をベースに機能をスリム化した製品です。32Kバイトの単一電源フラッシュメモリを内蔵しています。
周辺機能に16ビットタイマを2チャネル内蔵し、組み合わせて使うことによりモータの制御を行うことができます。通信機能として、シリアルコミュニケーションインタフェースを2チャネル、I 2 Cバスインタフェースを1チャネル内蔵しているためネットワーク家電も実現できます。また、パワーオンリセット機能・低電圧検出機能を搭載している為、外付けのリセットICが不要となり、システムコスト削減に貢献できます。パッケージは、「H8/3687グループ」と同様の小型面実装パッケージで64ピンを採用しています。
従来品同様にオンチップデバッガ対応の超低価格エミュレータ「E8」でのデバッグをサポートしており、既存の「E8」を使用出来ます。


特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • タイマB1(8ビットタイマ)
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマZ(16ビットタイマ)
    • 14ビットPWM
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース) ×2チャネル
    • I2Cバスインタフェース(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
    • 10ビットA/D変換器

応用:

  • 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
  • 産業:モータ制御系サブ、ロボットサブ
  • 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機

製品ラインアップ:

読み込み中です...

6 件見つかりました。
(1 - 6 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F36064GFPV Buy Now 2 32 64 3 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64F36064GFPWV - 2 32 64 3 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64F36064GFZV - 2 32 64 3 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64F36064GFZWV - 2 32 64 3 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64F36064GHV - 2 32 64 3 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64F36064GHWV - 2 32 64 3 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)

Alliance Partners


End of content

Back To Top