概要:

「H8/36064グループ」は、「H8/3687グループ」をベースに機能をスリム化した製品です。32Kバイトの単一電源フラッシュメモリを内蔵しています。
周辺機能に16ビットタイマを2チャネル内蔵し、組み合わせて使うことによりモータの制御を行うことができます。通信機能として、シリアルコミュニケーションインタフェースを2チャネル、I 2 Cバスインタフェースを1チャネル内蔵しているためネットワーク家電も実現できます。また、パワーオンリセット機能・低電圧検出機能を搭載している為、外付けのリセットICが不要となり、システムコスト削減に貢献できます。パッケージは、「H8/3687グループ」と同様の小型面実装パッケージで64ピンを採用しています。
従来品同様にオンチップデバッガ対応の超低価格エミュレータ「E8」でのデバッグをサポートしており、既存の「E8」を使用出来ます。


特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • タイマB1(8ビットタイマ)
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマZ(16ビットタイマ)
    • 14ビットPWM
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース) ×2チャネル
    • I2Cバスインタフェース(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
    • 10ビットA/D変換器

応用:

  • 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
  • 産業:モータ制御系サブ、ロボットサブ
  • 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機

ラインアップ:


H8/36064 グループ すべてのスペックを表示
ドキュ
メント
Part No. ROM RAM ROM展開 動作周波数
/電源電圧
ステー
タス
Remarks パッケージ
コード
製品
詳細
PDF HD64F36064GFP 32K 2K Flash memory 1 to 10MHz/3.0 to 5.5V,
1 to 20MHz/4.0 to 5.5V
(LVD使用時 : 4 to 16MHz/4.5 to 5.5V)
- - PLQP0064KC-A
(FP-64E)
製品
詳細
PDF HD64F36064GFZ 32K 2K Flash memory 1 to 10MHz/3.0 to 5.5V,
1 to 20MHz/4.0 to 5.5V
(LVD使用時 : 4 to 16MHz/4.5 to 5.5V)
- - PLQP0064KB-A
(FP-64K)
製品
詳細
PDF HD64F36064GH 32K 2K Flash memory 1 to 10MHz/3.0 to 5.5V,
1 to 20MHz/4.0 to 5.5V
(LVD使用時 : 4 to 16MHz/4.5 to 5.5V)
- - PRQP0064GB-A
(FP-64A)
製品
詳細