|
項 目
|
内 容
|
CPU 及び メモリマップ:
|
-
16 ビットH8/300H CPU
-
H8/300 CPU上位互換
-
汎用レジスタ:16 ビット×16本( 8ビット×16本 +16ビット×8本、32 ビット×8本としても使用可能)
-
基本命令:62種類
-
アドレッシングモード:8種類
-
アドレス空間:64Kバイト(H8/300Hノーマルモード)
|
|
割り込み:
|
|
外部割り込み要因
|
11要因
|
|
内部割り込み要因
|
37要因
|
|
|
アドレスブレーク:
|
-
アドレスやデータまたは、その組み合わせや任意の状態を発生可能。
|
|
クロック発振器:
|
|
システムクロック発振器
|
水晶発振子、セラミック発振子(2~20MHz)
|
|
外部クロック入力(1~20MHz)
|
|
動作周波数/ 動作電圧:
|
-
外部クロック
|
動作周波数
|
動作電圧
|
|
1~10MHz
|
3.0~ 5.5V
|
|
1~20MHz
|
4.0~ 5.5V
|
-
水晶発振子・セラミック発振子
|
動作周波数
|
動作電圧
|
|
2~10MHz
|
3.0~ 5.5V
|
|
2~20MHz
|
4.0~ 5.5V
|
|
|
低消費電力モード:
|
-
3つの低消費電力モードとモジュールスタンバイ機能及びシステムクロック分周機能をサポート。
-
スリープモード
-
スタンバイモード
-
サブスリープモード
|
|
内蔵メモリ:
|
|
ROM
|
製品略称
|
ROM(バイト)
|
RAM(バイト)
|
|
フラッシュメモリ版
|
H8/36064GF
|
32K
|
2K
|
|
|
汎用入出力ポート:
|
|
入出力ポート
|
45本 このうち大電流ポート 8本(IOL=20mA @VOL=1.5V )
|
|
入力ポート
|
8本(アナログ入力端子兼用)
|
|
|
タイマ:
|
|
8 ビットタイマ
|
2ch
|
タイマB1
|
7種類の内部クロック(φ/8192、φ/2048、φ/512、φ/256、φ/64、φ/16、φ/4)と外部クロックの選択が可能(外部イベントのカウントが可能)。
カウンタのオーバフローで割り込みを発生
|
|
タイマV
|
6種類の内部クロック(φ/128、φ/64、φ/32、φ/16、φ/8、φ/4)と外部クロックのうちから選択可能。
任意のデューティのパルス出力やPWM出力など種々の応用が可能 。
|
|
16 ビットタイマ
|
2ch
|
タイマZ
|
4種類の内部クロック(φ、φ/2、φ/4、φ/8)と外部クロックのうちから選択可能。
最大6相のPWM出力が可能。
|
|
14ビットPWM
|
1ch
|
-
|
ローパスフィルタを接続することでD/A変換器として使用可能。2種類の周期可能。リップル低減をはかったパルス分割方式を採用。
|
|
ウォッチドッグタイマ
|
1ch
|
-
|
9種類の内部クロックと内部発振器の出力を選択可能。
|
|
|
シリアルインタフェース:
|
|
SCI3
|
2ch
|
調歩同期式/クロック同期式のいずれかに設定可能。
マルチプロセッサ通信機能をサポート
|
|
I2C バス
|
1ch
|
フィリップ社が提唱するI
2C バス(Inter IC Bus)インタフェース方式 に準拠。
|
|
|
A/Dコンバータ:
|
|
チャンネル数
|
内 容
|
|
8ch
|
10bit分解能、サンプル&ホールド機能付き。
逐次比較方式
|
|
|
パワーオンリセット:
|
-
外部にコンデンサを接続することにより、電源投入時に内部リセット信号を発生
|
|
低電圧検出回路:
|
-
低電圧検出リセット回路:電源電圧を監視して、一定電圧以下になった場合に内部リセット信号を発生
-
低電圧検出割り込み回路:電源電圧を監視して、一定電圧より降下または上昇した場合に割り込みを発生
|
|
製品型名 及び 外形寸法:
|
|
ROMタイプ
|
FP-64A(PRQP0064GB-A) (14.0×14.0×3.05mm) ピンピッチ:0.8mm
|
FP-64E(PLQP0064KC-A) (10.0×10.0×1.70mm) ピンピッチ:0.5mm
|
|
F-ZTAT
|
HD64F36064GH
|
HD64F36064GFP
|
|
|
量産日程:
|
|
H8/36064
|
FP-64A(PRQP0064GB-A)
|
FP-64E(PLQP0064KC-A)
|
|
F-ZTAT
|
OK
|
OK
|
|
推奨 ICソケット 型名リスト:
|
|
PKG
|
ソケット型名
|
メーカ名
|
お問い合わせ先電話番号
|
|
FP-64A(PRQP0064GB-A)
|
IC149-064-008-B5
|
山一電機(株)
|
03-3778-6104
|
|
FP-64E(PLQP0064KC-A)
|
IC149-064-175-B5
|
山一電機(株)
|
03-3778-6104
|
※推奨ICソケット型名は、予告なく変更されることがありますので、販社特約店担当営業、もしくはソケットメーカに確認して下さい。
|