H8/36049
概要:
「H8/36049グループ」は、既存のH8/3687グループの周辺機能とI/Oを強化した製品で、モータ制御が必要なエアコン室内機等の高機能民生機器への応用に適しています。
本LSIは、モータ制御用に16ビットタイマを3チャネル内蔵しており、DCブラシレスモータの制御やDCモータを複数個同時制御等が容易に可能です。
さらにシリアルコミュニケーションインタフェー スを3チャネルとI
2
Cバスインタフェースを1ch内蔵しており、周辺LSIや外部のIC等複数のICとのI/Fが必要なシステムにも容易に対応可能です。特に本LSIは、1chのシリアルインタフェースに新たにノイズキャンセラを内蔵したことにより、外部システムとのI/Fで生じるノイズによる通信データの破壊等への対応が容易になり、システムコスト削減に貢献できます。
また0.65mmピッチの80ピンのパッケージを準備しており、基板への実装も容易です。
加えて、超低価格従来品同様にオンチップデバッガ対応エミュレータ「E8」を用意しており、デバックとオンボードプログラミングの環境を安価に取り揃えることが可能です。
特長:
- 16ビット高速H8/300H CPU
- H8/300CPUとオブジェクトレベルで上位互換
- 汎用レジスタ:16ビット×16本
- 基本命令:62種類
- 豊富な周辺機能
- RTC(フリーランカウンタとしても使用可能)
- タイマB1(8ビットタイマ)
- タイマV(8ビットタイマ)
- タイマW(16ビットタイマ)
- タイマZ(16ビットタイマ)
- 14ビットPWM
- ウォッチドッグタイマ
- SCI3(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)×3チャネル
- I2Cバスインタフェース2(フィリップス社が提唱するI 2Cバスインタフェース方式に準拠)
- 10ビットA/D変換器
- POR/LVD(パワーオンリセット&低電圧検出回路)
応用:
- 産業:モータ制御系サブ
- 家電:エアコン室内機、エアコン室外シスコン、電子レンジ、冷蔵庫、空気清浄機、IHインバータ
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語