Skip to main content

概要:

「H8/36037、H8/36057グループ」は、H8/300H Tinyシリーズの一員で自動車・産業分野で広く使用されている通信プロトコルCANを内蔵したマイコンです。
本グループは、0.35μmプロセスを採用し高速動作を実現しており、高機能タイマ、調歩/クロック同期式シリアルインタフェース、10ビットA/D変換器、大電流端子等の周辺機能を内蔵しております。
この他にH8/300H Tinyシリーズの新モジュールとして、EEPROMや外部デバイスと通信できる4線式同期シリアルインタフェースや低消費電流(50uA typ.)を可能とする内部RC発振で動作するサブタイマを内蔵しております。
また、本デバイスは、車載用低速ネットワークLIN (Local Interconnect Network)に対応しており、LINマスターマイコンとして特に車載電装品(ボディーコントロール、エアバッグ、空気圧センサ、ライト制御等)に最適なマイコンです。
また、単一電源での書き込み/消去が可能なフラッシュメモリを内蔵しているため、制御用プログラムやシステムの調整データなどの書き換えが、オンボードででき、システムの開発期間の短縮ができます。
更に、本グループはパワーオンリセット機能、低電圧検出機能を内蔵した製品も開発し、バッテリー等を使用し供給電圧が変動してしまうようなシステムを検討する場合やシステムの保護を強く求められる場合に本機能を利用でき、外付部品の低減が可能となります。 従来品同様にオンチップデバッガ対応の超低価格エミュレータ「E8」でのデバッグをサポートしており、既存の「E8」を使用出来ます。

特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • タイマB1(8ビットタイマ)
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマZ(16ビットタイマ)
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI3(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)
    • TinyCAN(コントローラエリアネットワーク)
    • SSU(シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット)
    • サブシステム用タイマ(サブタイマ)
    • 10ビットA/D変換器

応用:

  • 自動車:ボディーコントロール、エアバッグ、空気圧センサ、ライト制御等

製品ラインアップ:

読み込み中です...

240 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64336054GXXXFZ - 2 32 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336032GXXXFZ - 1 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336054GXXXFZW - 2 32 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336054GXXXFZJ - 2 32 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336054GXXXFZJE - 2 32 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336054GXXXFZK - 2 32 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336032GXXXFZW - 1 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336032GXXXFZJ - 1 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336032GXXXFZJE - 1 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336032GXXXFZK - 1 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64336054GXXXH - 2 32 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336032GXXXH - 1 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336054GXXXHW - 2 32 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336054GXXXHJ - 2 32 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336054GXXXHJE - 2 32 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336054GXXXHK - 2 32 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336032GXXXHW - 1 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336032GXXXHJ - 1 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336032GXXXHJE - 1 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64336032GXXXHK - 1 16 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)

Alliance Partners


End of content

Back To Top