Skip to main content

概要:

「H8/36014、H8/36024グループ」は、高速H8/300H CPU をコアにして、システム構成に必要な周辺機能を集積したシングルチップマイクロコンピュータです。H8/300H CPU は、H8/300 CPU と互換性のある命令体系を備えています。
「H8/36014、H8/36024グループ」は、「H8/3672グループ」をベースに通信機能を強化し、小規模ネットワークシステムに使っていただけるようにした製品です。メモリ容量も「H8/3664グループ」や「H8/3694グループ」と同じ32Kバイトと「H8/3672グループ」と同じ6Kバイトの単一電源フラッシュメモリ(3-5V)を内蔵しています。
周辺機能に高機能タイマ、10ビットA/D変換器、非同期/同期シリアルインタフェースを2チャネル(H8/36024グループは3チャネル)、大電流端子などを搭載しています。
パッケージは、4種類を準備しており、「H8/3664グループ」とピン配置に互換性を持たせた64ピンLQFP(10mm×10mm) 、48ピンLQFP(10mm×10mmおよび7mm×7mm)、48ピンQFN(7mm×7mm)を追加しました。
オプションとしてパワーオンリセット機能、低電圧検出機能を搭載し、バッテリー等の使用時に供給電圧が変動するような機器やシステムの保護を必要とする機器にも対応します。
また、「H8/3664グループ」と同様にオンチップデバッギング対応エミュレータ「E8」を使用することができます。

特長:

  • 16ビット高速H8/300H CPU
    • H8/300 CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:62種類
  • 豊富な周辺機能
    • タイマV(8ビットタイマ)
    • タイマW(16ビットタイマ)
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI3(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)
    • 10ビットA/D変換器

応用:

  • 民生:デジカメサブ(レンズ制御)
  • 産業:モータ制御系サブ
  • 家電:エアコン室内機、エアコン室外ファン、電子レンジ、冷蔵庫
  • 自動車:エアバッグ、乗員検知
  • ホームセキュリティー: 煙センサー、人体検知センサー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

268 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64336022GXXXFP - 0.5 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336010GXXXFP - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336022GXXXFPW - 0.5 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336022GXXXFPJ - 0.5 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336022GXXXFPJE - 0.5 16 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336010GXXXFPW - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336010GXXXFPJ - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336010GXXXFPJE - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64336022GXXXFT - 0.5 16 48 2.7 量産中 PVQN0048KA-A
(TNP-48)
PDF HD64336010GXXXFT - 0.5 8 48 2.7 量産中 PVQN0048KA-A
(TNP-48)
PDF HD64336022GXXXFTW - 0.5 16 48 2.7 量産中 PVQN0048KA-A
(TNP-48)
PDF HD64336010GXXXFTW - 0.5 8 48 2.7 量産中 PVQN0048KA-A
(TNP-48)
PDF HD64336022GXXXFX - 0.5 16 48 2.7 量産中 PLQP0048JA-A
(FP-48F)
PDF HD64336010GXXXFX - 0.5 8 48 2.7 量産中 PLQP0048JA-A
(FP-48F)
PDF HD64336022GXXXFXW - 0.5 16 48 2.7 量産中 PLQP0048JA-A
(FP-48F)
PDF HD64336010GXXXFXW - 0.5 8 48 2.7 量産中 PLQP0048JA-A
(FP-48F)
PDF HD64336022GXXXFY - 0.5 16 48 2.7 量産中 PLQP0048KC-A
(FP-48B)
PDF HD64336010GXXXFY - 0.5 8 48 2.7 量産中 PLQP0048KC-A
(FP-48B)
PDF HD64336022GXXXFYW - 0.5 16 48 2.7 量産中 PLQP0048KC-A
(FP-48B)
PDF HD64336022GXXXFYJ - 0.5 16 48 2.7 量産中 PLQP0048KC-A
(FP-48B)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top