78K ファミリ
16ビットAll Flashマイコン
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0R/Ix3 | Timer built-in motor control option unit, Comparator, Gain Amp, CSI, ADC, POC/LVI | 20 MHz, 30-64 pins, 2.7-5.5 V |
8ビットAll Flashマイコン
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0/Ix2 | Comparator, Op. Amp., PWM for lighting control, ADC, POC/LVI | 20 MHz, 16-32 pins, 2.7-5.5 V |
| UPD78F8025 | On-chip constant current driver, Timer, UART, ADC, POC/LVI | 20 MHz, 64 pins, 1.8-5.5 V |
| UPD78F071x | 10-bit inverter timer, 6-phase PWM, Timer, UART, ADC, POC/LVI | 20 MHz, 30, 64 pins, 4.0-5.5 V |
8ビットFlash/マスクROMマイコン
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| UPD78098x | 78K0 core, 10-bit inverter timer, SIO, 10-bit ADC | 12 MHz, 64 pins, 3.0-5.5 V |
Japan 日本語