78K ファミリ
16ビットAll Flashマイコン
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0R/Lx3-M | On-chip metrology function, 24-bit delta-sigma ADC, POC/LVI | 20 MHz, 100 pins, 1.8-3.6 V |

8ビットAll Flashマイコン
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0/Lx3-M | On-chip metrology function, 24-bit delta-sigma ADC, POC/LVI | 10 MHz, 64-100 pins, 1.8-3.6 V |

8ビットFlash/マスクROMマイコン
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| UPD78988x | 78K0S core, LCD:26 seg. x 4 com., Timer, UART | 0.5 MHz, 64 pins, 2.7-3.6 V |

Japan 日本語