78K ファミリ
16ビット 車体制御
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0R/Fx3 | On-chip oscillator, CAN, LIN, Timer, ADC, POC/LVI, Ta = 125 ℃ | 24 MHz, 30-100 pins, 2.7-5.5 V |
8ビット 車体制御
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0/Fx2 | 78K0 Core, On-chip oscillator, CAN, LIN, Timer, CSI, ADC, POC/LVI, Ta=125℃ | 20 MHz, 44-80 pins, 1.8-5.5 V |
| 78K0/Fx2-L | 78K0 core, On-chip oscillator, CAN, LIN, Timer, SIO, ADC, POC/LVI, Ta=125℃ | 20 MHz, 16-30 pins, 1.8-5.5 V |
8ビット ダッシュボード
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| 78K0/Dx2 | On-chip oscillator, LCD:24 seg. x 4 com., Stepper motor controller/driver, CAN, Timer, ADC, POC/LVI, Ta = 105℃ | 20 MHz, 64-80 pins, 2.7-5.5 V |
Japan 日本語