Skip to main content

新着情報

2012年1月16日

ページをリニューアルしました。

78K

78K

コントローラとして小さく、低消費電力な製品が必要なときは、8ビットマイコンの78K0または78K0S。8ビットと32ビットをつなぐ16ビットマイコンでありながら、8ビットマイコン程度の低消費電力を実現した78K0R。78Kは、充実のラインアップと多彩な製品展開で、様々な用途に対して最適な製品をお選びいただけます。

Features of 78K

選べて安心

  • 多種多様なニーズに応えられるよう、ピン数、ROMサイズなど、豊富なバリエーションを準備。様々なアプリケーションに対応。

低コストで安心

  • 電圧検出回路、発振器、フラッシュメモリ、リセット機能などを内蔵しているためシステムトータルコストの低減を実現。

充実の開発環境で安心

  • 簡単/便利な開発環境を用意。コンパイル、デバッグはもちろん、端子配置管理、マイコン周辺機能のコード生成、ビルドの高速化を実現した新しい統合開発環境CubeSuite+をリリース。フラッシュ・メモリ・プログラミング機能も内蔵したオンチップデバッギングエミュレータE 1、MINICUBE2とあわせて、お客様のスピーディなシステム開発を強力に支援します。

低消費電力で安心

  • 78K0Rでは同一動作周波数で他社16ビットMCUより消費電流を低減。省エネを実現。78K0では従来の当社8ビットマスク版に比べ約1/3の消費電力を実現。

高信頼性で安心

  • 1,000種類以上のアプリでの採用実績に加え、自動車向けフラッシュマイコンで培った技術を全製品に適用。また、万全のソフトウェアプロテクト機能を内蔵することで更なる高信頼性を実現。

高性能/高機能で安心

  • 78K0Rではほとんどの命令処理を3段パイプライン制御により1クロックで実行。また、乗算器/乗除算器の搭載や複数チャネルのタイマを連動させることで高機能なタイマを実現。
78K0R Roadmap UPD78F8043 UPD78F8058 78K0R/Fx3 78K0R/Ix3 78K0R/Lx3-M 78K0R/Lx3 78K0R/Hx3 78K0R/Kx3-C 78K0R/Kx3-A 78K0R/Kx3-L (USB) 78K0R/Kx3-L 78K0R/Kx3
78K0 Roadmap UPD179F11x/179F12x UPD78F073x UPD78F071x UPD78F8025 78K0/Dx2 78K0/Fx2-L 78K0/Fx2 78K0/Ix2 78K0/Lx3-M 78K0/Lx3 78K0/Kx2-C 78K0/Kx2-A 78K0/Kx2-L 78K0/Kx2
78K0S Roadmap 78K0S/Kx1+

ラインアップ:

78K0/Dx

78K0/Dxは8ビット78K0 CPUコア、最大160セグメントのLCDコントローラ/ドライバ、ステッパモータドライバ、CANなどの車載ネットワークを搭載し、ダッシュボード制御に最適なマイコンです。

78K0/Dx2

78K0/Fx

78K0/Fxは8ビット78K0 CPUコア、LINなどの車載ネットワークを搭載したカーボディ制御に最適なマイコンです。

78K0/Fx2 | 78K0/Fx2-L

78K0/Ix

78K0/Ixは8ビット78K0 CPUコアや多彩なPWMを搭載した、照明制御および電源制御に最適なマイコンです。

78K0/Ix2

78K0/Kx

78K0/Kxは8ビット78K0 CPUコア、タイマ、A/Dコンバータ、シリアルインタフェースなどの標準的な周辺機能だけでなく、コンパレータ(78K0/Kx2-A)やHDMI-CEC (78K0/Kx2-C)などの周辺機能を持つ製品も用意し、様々なアプリケーションにご使用いただけます。

78K0/Kx2 | 78K0/Kx2-A | 78K0/Kx2-C | 78K0/Kx2-L

78K0/Lx

78K0/Lxは8ビット78K0 CPUコア、最大288セグメントのLCDコントローラ/ドライバを搭載し、LCD表示を行う様々なアプリケーションに最適なマイコンです。

78K0/Lx3 | 78K0/Lx3-M

78K0R/Fx

78K0R/Fxは16ビット・ローパワー78K0R CPUコア、CAN、LINなどの車載ネットワークを搭載した、カーボディ制御に最適なマイコンです。

78K0R/Fx3

78K0R/Hx

78K0R/Hxは16ビット・ローパワー78K0R CPUコア、マルチチャネルA/Dコンバータ、CANを搭載した、汎用アプリから複雑な産業用制御システムに最適なマイコンです。

78K0R/Hx3

78K0R/Ix

78K0R/Ixは16ビット・ローパワー78K0R CPUコア、モータ制御用タイマなどを搭載した、インバータ制御に最適なマイコンです。

78K0R/Ix3

78K0R/Kx

78K0R/Kxは16ビット・ローパワー78K0R CPUコア、 タイマ、A/Dコンバータ、シリアルインタフェースなどの標準的な周辺機能を搭載しており、様々なアプリケーションにご使用いただけます。

78K0R/Kx3 | 78K0R/Kx3-A | 78K0R/Kx3-C | 78K0R/Kx3-L | 78K0R/Kx3-L(USB)

78K0R/Lx

78K0R/Lxは16ビット・ローパワー78K0R CPUコア、 最大400セグメントのLCDコントローラ/ドライバを搭載し、LCD表示を行う様々なアプリケーションに適したマイコンです。

78K0R/Lx3 | 78K0R/Lx3-M

78K0S/Kx

78K0S/Kxは8ビット78K0S CPUコア、タイマ、シリアルインタフェースを搭載し、10ピンから32ピンまでの小ピン製品をラインアップ。様々なアプリケーションにご使用いただけます。

78K0S/Kx1+

UPD78F07xx

UPD78F07xxは8ビット78K0 CPUコア、タイマ、 A/Dコンバータ、シリアルインタフェースなどの標準的な周辺機能だけでなく、モータコントロールタイマ(UPD78F071x)やUSBインタフェース(UPD78F073x)を搭載した、産業用途やOA用途に最適なマイコンです。

UPD78F071x | UPD78F073x

UPD78F80xx

UPD78F80xxは16ビット78K0R CPUコア/8ビット78K0 CPUコアをベースに、LED照明制御(UPD78F8025)、I/Oリンク(UPD78F8043)、RFリモコン(UPD78F8058)などの様々な機能をサポートしています。

UPD78F8025 | UPD78F8043 | UPD78F8058

UPD179F1xx

UPD179F1xxは8ビット78K0 CPUコア、タイマ、シリアルインタフェースなどの標準的な周辺機能を搭載した、プリセットリモコン用途に最適なマイコンです。

UPD179F11x, 179F12x

UPD7800xx

UPD7800xxは8ビット78K0 CPUコア、マスクROM/フラッシュメモリ製品をラインアップし、タイマ、A/Dコンバータ、シリアルインタフェースなどの標準的な周辺機能を搭載。様々なアプリケーションにご使用いただけます。

UPD78002xA | UPD78002xAS | UPD78003xA | UPD78003xAS | UPD78005x | UPD78006x | UPD78007x

UPD7802xx

UPD7802xxにはUPD78023xのみ含まれています。UPD78023xのページをアクセスしてください。

UPD78023x

UPD7803xx

UPD7803xxは8ビット78K0 CPUコア、マスクROM/フラッシュメモリ製品をラインアップし、最大160セグメントのLCDコントローラ/ドライバを搭載したLCDリモコン用途に適したマイコンです。

UPD78030x | UPD78031x | UPD78032x | UPD78033x | UPD78034x | UPD78035x

UPD7808xx

UPD7808xxにはUPD78086xのみ含まれています。UPD78086xのページをアクセスしてください。

UPD78086x

UPD7809xx

UPD7809xxは8ビット78K0 CPUコア、マスクROM/フラッシュメモリ製品をラインアップした、ユーティリティメータやインバータ制御といった特定用途向けのマイコンです。

UPD78095x | UPD78098x

UPD7890xx/7891xx

UPD7890xx/7891xxは8ビット78K0S CPUコア、マスクROM/フラッシュメモリ製品をラインアップし、タイマやA/Dコンバータやシリアルインタフェースを搭載した、様々なアプリケーションにご使用いただけるマイコンです。

UPD78902x | UPD78904x | UPD78905x | UPD78906x | UPD78907x | UPD78908x | UPD78910xA | UPD78911xA | UPD78913xA | UPD78916x | UPD78917x

UPD7893xx/7894xx

UPD7803xx/7894xxは8ビット78K0S CPUコア、マスクROM/フラッシュメモリ製品をラインアップし、最大112セグメントのLCDコントローラ/ドライバを搭載した、LCD表示を行うアプリケーションに適したマイコンです。

UPD78930x | UPD78931x | UPD78932x | UPD78940xA | UPD78941xA | UPD78942x | UPD78943x | UPD78944x | UPD78945x | UPD78946x | UPD78947x | UPD78948x

UPD7898xx

UPD7898xxは8ビット78K0S CPUコアを搭載し、車載、インバータ制御、USBキーボード、ユーティリティメータなどの特定用途向けのマイコンです。

UPD78980x | UPD78983x | UPD78986x | UPD78987x | UPD78988x


End of content

Back To Top