概要:
UPD78988xは、メータ用マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧:
- VDD = 2.7 - 3.6 V (µPD789881)
- VDD = 3.0 - 3.6 V (µPD78F9882)
最高動作周波数: 0.5 MHz
ROM容量: 16 KB マスクROM , 32 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 512 バイト
64ピン・プラスチックLQFP パッケージ
高速 (4 µs: メイン・システム・クロック500 kHz (TYP.) 動作時) から超低速 (30.5 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz×4動作時)に最小命令実行時間を変更可能
I/O ポート: 28 (N-ch オープン・ドレーン: 4)
タイマ: 4 チャネル
シリアル・インタフェース (UART): 1 チャネル
LCDコントローラ/ドライバ (コンデンサ降圧タイプ)
- セグメント信号: 26, コモン信号: 4
乗算器: 8 ビット x 8 ビット = 16 ビット
ボルテージ・ハーバー回路,レギュレータ回路内蔵
応用:
- 暖房メーター、ガスメーター、水道メーター、医療機器等
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語