Skip to main content

概要:

UPD78948xは、LCD制御用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。

特長:

電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
最高動作周波数: 5 MHz
ROM容量: 32 KB - 48 KB マスクROM
RAM容量: 1 KB - 1.5 KB
80ピン・プラスチックTQFP, QFP パッケージ
高速 (0.4 µs: メイン・システム・クロック5.0 MHz動作時) , 低速 (1.6 µs: メイン・システム・クロック5.0 MHz動作時), 超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)に最小命令実行時間を変更可能
サブシステム・クロック4逓倍回路の使用を選択可能 (15.26 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz の4逓倍クロック131 kHz動作時)
I/Oポート: 45 (N-ch オープン・ドレーン: 4)
タイマ: 6 チャネル
シリアル・インタフェース: 2 チャネル
8ビット分解能 A/Dコンバータ: 8 チャネル
LCDコントローラ/ドライバ(抵抗分割方式)

  • セグメント信号: 28, コモン信号: 4

乗算器内蔵: 8 ビット x 8 ビット = 16 ビット
赤外線リモコン受信回路内蔵
キー・リターン信号検出回路内蔵

応用:

  • CDラジカセ、ポータブルオーディオ、コンパクトカメラ、医療機器等

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD789488GC-8BT-A - 1 32 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD789488GK-9EU-A - 1 32 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)
PDF UPD789489GC-8BT-A - 1.5 48 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD789489GK-9EU-A - 1.5 48 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)
PDF UPD78F9488GC-8BT-A - 1 32 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD78F9488GK-9EU-A - 1 32 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)
PDF UPD78F9489GC-8BT-A - 1.5 48 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD78F9489GK-9EU-A - 1.5 48 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top