Skip to main content

概要:

UPD78941xAは、LCD制御用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。

特長:

電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
最高動作周波数: 5 MHz
ROM容量: 12 KB - 24 KB マスクROM
RAM容量: 512 バイト
80ピン・プラスチックQFP, LQFP パッケージ
最小命令実行時間を変更可能 from 高速 (0.4 µs: メイン・システム・クロック5.0 MHz動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間を変更可能
I/Oポート: 43
シリアル・インタフェース チャネル:1チャネル(3線式シリアルI/Oモード/UARTモード選択可能)
LCDコントローラ/ドライバ

  • セグメント信号出力 :最大28, コモン信号出力 :最大4

1/2, 1/3バイアス切り替え可能
10ビット分解能A/Dコンバータ:7 チャネルs/li>
タイマ: 6 チャネル

  • 16ビット・タイマ: 1 チャネル
  • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル
  • 8ビット・タイマ: 1 チャネル
  • 時計用タイマ: 1チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ

ベクタ割り込み要因: 17
動作周囲温度: TA = -40 - +85°C

応用:

  • APSコンパクトカメラ、圧力計、炊飯器等

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD789415AGC-8BT-A - 0.5 12 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD789415AGK-9EU-A - 0.5 12 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)
PDF UPD789416AGC-8BT-A - 0.5 16 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD789416AGK-9EU-A - 0.5 16 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)
PDF UPD789417AGC-8BT-A - 0.5 24 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD789417AGK-9EU-A - 0.5 24 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)
PDF UPD78F9418AGC-8BT-A - 0.5 32 80 1.8 量産中 PLQP0080JB-B
(P80GC-65-8BT-1)
PDF UPD78F9418AGK-9EU-A - 0.5 32 80 1.8 量産中 PTQP0080KD-D
(S80GK-50-9EU-2)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top