UPD78932x
概要:
UPD78932xは、LCD制御用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
最高動作周波数: 5 MHz
ROM容量: 4 KB - 16 KB マスクROM , 32 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 256 バイト - 512 バイト
52ピン・プラスチックLQFP パッケージ
メイン・システム・クロック: RC発振
高速 (0.4 µs: メイン・システム・クロック5.0 MHz動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間を変更可能
I/Oポート: 21
シリアル・インタフェース: 3線式シリアルI/Oモード 1 チャネル
タイマ: 4 チャネル
- 8ビット・タイマ: 2 チャネル
- 時計用タイマ: 1 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
LCDコントローラ/ドライバ
- セグメント信号: 24, コモン信号: 4
ベクタ割り込み要因: 9
パワーオン・クリア回路内蔵(マスクROM製品はマスク・オプション)
動作周囲温度: TA = -40 - +85°C
応用:
- リモートコントローラー、健康機器等
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語