Skip to main content

概要:

UPD78917xは、汎用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。

特長:

電源電圧:

  • VDD = 1.8 - 5.5 V

最高動作周波数: 10 MHz
ROM容量: 24 KB マスクROM , 24 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 512 バイト
44ピン・プラスチックLQFP パッケージ
高速 (0.2 µs: メイン・システム・クロック10.0 MHz動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間を変更可能
I/Oポート: 20
シリアル・インタフェース: 1 チャネル

  • 3線式シリアルI/Oモード/UARTモード選択可能

10ビット分解能 A/Dコンバータ: 4 チャネル
タイマ: 6 チャネル

  • 16ビット・タイマ: 1 チャネル
  • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル
  • 8ビット・タイマ: 1 チャネル
  • 時計用タイマ: 1 チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル

乗算器: 8 ビット x 8 ビット = 16 ビット
ベクタ割り込み要因: 10
動作周囲温度

  • TA = -40 - + 85°C

応用:

  • パワーウインドウ、キーレスエントリー、バッテリー管理ユニット、サイドエアバッグ等

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

10 件見つかりました。
(1 - 10 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD789176GB-8ES-A - 0.5 16 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD789176YGB-8ES-A - 0.5 16 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD789177GB-8ES-A - 0.5 24 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD789177YGB-8ES-A - 0.5 24 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD78F9177AGB-8ES-A - 0.5 24 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD78F9177AGB(A)-8ES-A - 0.5 24 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD78F9177AYGA-9EU-A - 0.5 24 48 1.8 量産中 PLQP0048KG-B
(S48GA-50-9EU-2)
PDF UPD78F9177AYGB-8ES-A - 0.5 24 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)
PDF UPD789177GA-9EU-A - 0.5 24 100 1.8 量産中 PTQP0100KF-A
(S100GC-50-9EU-3)
PDF UPD78F9177AGB(A1)-GAF-AX - 0.5 24 44 1.8 量産中 PLQP0044GC-C
(S44GB-80-8ES-2)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top