UPD78913xA
概要:
UPD78913xAは、汎用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧:
- VDD = 1.8 - 5.5 V (µPD78F9136A, 78F9136B, 78F9136B(A))
- VDD = 4.5 - 5.5 V (µPD78F9136B(A1))
最高動作周波数: 4 MHz
ROM容量: 16 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 256 バイト
30ピン・プラスチックSSOP パッケージ
システム・クロック: RC発振
高速 (0.8 µs) と低速 (2.0 µs) に最小命令実行時間を変更可能(システム・クロック: 4.0 MHz動作時)
I/Oポート: 20
シリアル・インタフェース: 1 チャネル
- 3線式シリアルI/Oモード/UARTモード選択可能
10ビット分解能 A/Dコンバータ: 4 チャネル
タイマ: 3 チャネル
- 16ビット・タイマ: 1 チャネル
- 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 1 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
乗算器: 8 ビット x 8 ビット = 16 ビット
ベクタ割り込み要因: 10
動作周囲温度
- TA = -40 - + 85°C (µPD78913xA, 78913xA(A), 78F9136A, 78F9136B, 78F9136B(A))
- TA = -40 - +105°C (µPD78F9136B(A1))
- TA = -40 - +110°C (µPD78913xA(A1))
- TA = -40 - +125°C (µPD78913xA(A2))
応用:
- 掃除機、洗濯機、冷蔵庫、バッテリーの充電器等
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語