UPD78908x
概要:
UPD78908xは、汎用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
最高動作周波数: 5 MHz
ROM容量: 32 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 256 バイト
30ピン・プラスチックSSOP パッケージ
システム・クロック: セラミック/クリスタル発振
高速 (0.4 µs), 中速 (0.8 µs), 低速 (1.6 µs) に最小命令実行時間を変更可能(システム・クロック5.0 MHz, VDD = 2.7 - 5.5 V動作時)
I/Oポート: 24
タイマ: 5 チャネル
- 16ビット・タイマ: 1 チャネル
- 8ビット・タイマ: 3 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
シリアル・インタフェース: 1 チャネル
- 3線式シリアルI/O mode/UART mode: 1 チャネル
キー・リターン信号検出回路内蔵
パワー・オン・クリア 回路,低電圧検出回路内蔵
動作周囲温度: TA = -40 - +85°C
応用:
- プリセットリモコン、小型家庭電化製品、ゲーム機等
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語