Skip to main content

概要

UPD7809xxは8ビット78K0 CPUコア、マスクROM/フラッシュメモリ製品をラインアップした、ユーティリティメータやインバータ制御といった特定用途向けのマイコンです。

応用

インバータ制御、センサ、ユーティリティメータなど

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
UPD78095x
 
ツール一覧 2.2 - 3.5 1 48 - 60 - 2 - 2 64,100
UPD78098x
 
ツール一覧 3 - 5.5 12 16 - 60 - 1 - 2 64,100
UPD78094x
 
ツール一覧 4 - 5.5 8 60 - 60 0 1.969 - 1.969 100
UPD78094xA
 
ツール一覧 - - - - - -
UPD78097x
 
ツール一覧 - 0 - - 0 - 80
UPD78099x
 
ツール一覧 - 0 - - 0 - 64

Alliance Partners


End of content

Back To Top