Skip to main content

概要:

UPD78098xは、モータ制御用8ビット・マイクロコントローラです。

特長:

電源電圧:

  • VDD = 3.0 - 5.5 V (拡張規格品)
  • VDD = 4.0 - 5.5 V (従来品)

最高動作周波数: 10 MHz
ROM容量: 16 KB - 60 KB マスクROM , 60 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 1 KB - 2 KB
64ピン・プラスチックLQFP, SDIP パッケージ
従来のµPD7801x and 7801xF マイクロコントローラに比べ,EMI(Electro Magnetic Interference)ノイズを低減
外部メモリ拡張空間: 256 バイト (µPD780988を除く)
最小命令実行時間: 0.166 µs (fX = 12 MHz 動作時), 0.238 µs (fX = 8.38 MHz 動作時)
システム制御に適した命令セット

  • 全アドレス空間でビット処理可能
  • 乗除算命令内蔵

I/Oポート: 47
10ビット分解能 A/Dコンバータ: 8 チャネル
シリアル・インタフェース: 3 チャネル

  • UARTモード: 2 チャネルs
  • 3線式シリアルI/Oモード: 1 チャネル

タイマ: 7 チャネル - 10ビット・インバータ制御用タイマ: 1 チャネル - 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル - 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 3 チャネル - ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
ベクタ割り込み要因: 26

応用:

  • インバータエアコン、洗濯機、冷蔵庫などのモータ制御

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

14 件見つかりました。
(1 - 14 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD780982GC-8BS-A - 1 16 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780983GC-8BS-A - 1 24 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780984GC-8BS-A - 1 32 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780986GC-8BS-A - 2 48 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780988GC-8BS-A - 2 60 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD78F0988AGC-8BS-A - 2 60 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780982CW-A - 1 16 64 4 量産中 PRDP0064BD-A
(P64C-70-750A)
PDF UPD780982GC(A)-8BS-A - 1 16 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780983CW-A - 1 24 64 4 量産中 PRDP0064BD-A
(P64C-70-750A)
PDF UPD780984CW-A - 1 32 64 4 量産中 PRDP0064BD-A
(P64C-70-750A)
PDF UPD780986CW-A - 2 48 64 4 量産中 PRDP0064BD-A
(P64C-70-750A)
PDF UPD780986GC(A)-8BS-A - 2 48 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780988CW-A - 2 60 64 4 量産中 PRDP0064BD-A
(P64C-70-750A)
PDF UPD780988GC(A)-8BS-A - 2 60 64 4 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top