Skip to main content

概要

UPD7808xxにはUPD78086xのみ含まれています。UPD78086xのページをアクセスしてください。

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
UPD78086x
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 10 8 - 16 0 .5 - .75 20,100
UPD78083x
 
- - 4.5 - 5.5 10 48 - 60 0 3 - 3 80,100
UPD78085x
 
- - 4 - 5.5 8 32 - 40 0 1.5 - 1.5 80
UPD78081xA
 
- - 4 - 5.5 8 32 - 60 0 1.469 - 2.969 64
UPD78082xB
 
- - 4 - 5.5 16 32 - 120 0 1.469 - 5 42,44,80,100

Alliance Partners


End of content

Back To Top