概要:
UPD78086xは、汎用8ビット・マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧: VDD = 2.7 - 5.5 V
最高動作周波数: 10 MHz
ROM容量: 8 KB マスクROM , 16 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 512 バイト - 768 バイト
20ピン・プラスチックSSOP パッケージ
高速 (0.2 µs: 高速システム・クロック10 MHz動作時) から低速 (3.2 µs: 高速システム・クロック10 MHz動作時)まで最小命令実行時間を変更可能
汎用レジスタ: 8 ビット x 32 レジスタ (8 ビット x 8 レジスタ x 4 バンク)
パワー・オン・クリア (POC) 回路,低電圧検出 (LVI) 回路内蔵
低速内蔵発振器によるCPUディフォールト・スタートにより,ショート・スタート・アップが可能
低速内蔵発振によるクロック・モニタ機能内蔵
ウォッチドッグ・タイマ(低速内蔵発振クロックで動作可能)内蔵
I/Oポート: 14
タイマ: 5 チャネル
シリアル・インタフェース:
- UART (LIN (Local Interconnect Network)-bus 対応): 1 チャネル
- CSI1: 1 チャネル
マンチェスタ・コード・ジェネレータ内蔵
10ビット分解能 A/Dコンバータ: 4 チャネル
動作周囲温度:
- TA = -40 - +85°C
応用:
- [Automotive equipment] Power windows, keyless entry reception, car audio, AV equipment
- [PC peripheral equipment] Keyboards
- [Household electrical appliances] Outdoor air conditioner units, microwave ovens, electric rice cookers
- [Industrial equipment] Pumps, Vending machines, FA (Factory Automation)
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語