概要:
UPD78035xは、LCD制御用8ビット・マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
最高動作周波数: 10 MHz
ROM容量: 24 KB - 32 KB マスクROM , 32 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 1 KB - 1.5 KB
100ピン・プラスチックLQFP , 113ピン FBGA パッケージ
高速 (0.2 µs: メイン・システム・クロック10 MHz動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間変更可能
サブシステム・クロック4逓倍回路の使用を選択可能 (30.52 µs: サブシステム・クロック32.768 kHzの4逓倍クロック131 kHz動作時)
I/Oポート: 66 (N-ch オープン・ドレーン: 6 (中耐圧:4))
10ビット分解能 A/Dコンバータ: 8 チャネル
LCDコントローラ/ドライバ
- セグメント信号出力: 最大40 , コモン信号出力: 4
- LCD基準電圧生成回路: 昇圧タイプ (3倍昇圧のみ)
- 点滅表示可能(点滅時間切り換え可能:0.5秒または1秒)
シリアル・インタフェース
- 3線式シリアルI/O モード (SIO3): 1 チャネル - 3線式シリアルI/O モード (CSI1): 1 チャネル - UART: 1 チャネル - I2Cバス: 1 チャネル (µPD780354Y マイクロコントローラのみ)
タイマ: 7 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 1 チャネル
- 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 3 チャネル
- 8ビット・タイマ: 1 チャネル
- 時計用タイマ: 1 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
ROMコレクション
ベクタ割り込み要因: 26
応用:
- コードレス電話機(ハンドセット)、コンパクトカメラ等
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語