概要:
UPD78023xは、VFD制御用8ビット・マイクロコントローラです。
特長:
動作電圧: VDD = 4.5 - 5.5 V
最高動作周波数: 5 MHz
ROM容量: 16 - 24 KB マスクROM, 24 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 768 バイト
パッケージ: 80ピン・プラスチックQFP (14 x 14)
高速 (0.4 µs) から低速 (6.4 µs)まで最小命令実行時間変更可能
I/Oポート: 40
VFDコントローラ/ドライバ:表示出力合計53本(ユニバーサル・グリッド対応)
- 表示電流 15 mA: 20本
- 表示電流 5 mA: 33本
8ビット分解能 A/Dコンバータ: 4 チャネル (電源電圧 AVDD = 4.5 - 5.5 V)
シリアル・インタフェース: 2 チャネル
- 3線式シリアル・モード(自動送受信機能付き): 1 チャネル
- 2線式シリアル・モード (送信のみ): 1 チャネル
タイマ: 4 チャネル
- 8ビット・リモコン・タイマ: 1 チャネル
- 8ビット・タイマ: 2 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
ベクタ割り込み要因: 14
応用:
- ミニコンポーネントオーディオシステム、独立したミニコンポーネントオーディオシステム、チューナー、カセットデッキ、CD/ MDプレーヤー、オーディオアンプ
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語