Skip to main content

概要:

UPD78007xマイコンは8ビット78K0コアの汎用マイコンです。

特長:

電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
ROM容量: 48 KB - 60 KB マスクROM , 60 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 2 KB
64ピン・プラスチックQFP, LQFP, TQFP パッケージ
外部メモリ拡張空間: 64 KB
高速 (0.4 µs: メイン・システム・クロック 5.0 MHz 動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間変更可能
システム制御に適した命令セット

  • 全アドレス空間でビット処理可能
  • 乗除算命令

I/Oポート: 52 (N-chオープン・ドレーン: 4)
8ビット分解能 A/Dコンバータ: 8 チャネル
8ビット分解能 D/Aコンバータ: 2 チャネル
シリアル・インタフェース: 3 チャネル

  • 3線式シリアルI/O/SBI/2線式シリアルI/O モード: 1 チャネル
  • 3線式シリアルI/O モード (自動送受信機能内蔵): 1 チャネル
  • 3線式シリアルI/O/UART モード: 1 チャネル

タイマ: 6 チャネル

  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ : 2 チャネル
  • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ : 2 チャネル
  • 時計用タイマ : 1 チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ : 1 チャネル

ベクタ割り込み要因: 25
テスト入力: 2
2種類のクロック発振回路内蔵 (メイン・システム・クロック,サブシステム・クロック)

応用:

  • PC、エアコン、ダッシュボード、カーオーディオ等

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

12 件見つかりました。
(1 - 12 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD780076GC-8BS-A - 2 48 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780076GK-9ET-A - 2 48 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780076YGC-8BS-A - 2 48 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780076YGK-9ET-A - 2 48 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780078GC-8BS-A - 2 60 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780078GK-9ET-A - 2 60 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780078YGC-8BS-A - 2 60 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780078YGK-9ET-A - 2 60 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD78F0078GC-8BS-A - 2 60 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD78F0078GK-9ET-A - 2 60 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD78F0078YGC-8BS-A - 2 60 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD78F0078YGK-9ET-A - 2 60 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top