Skip to main content

概要:

UPD78003xASは、汎用8ビット・マイクロコントローラです。

特長:

電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
ROM容量: 8 KB - 32 KB マスクROM, 32 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 512 バイト - 1 KB
52ピン・プラスチックLQFP パッケージ
外部メモリ拡張空間: 64 KB
高速 (拡張規格品 (0.166 µs: メイン・システム・クロック12 MHz 動作時), 従来品 (122 µs: メイン・システム・クロック8.38 MHz動作時)) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間変更可能
システム制御に適した命令セット
全アドレス空間でビット処理可能
乗除算命令
I/O ポート: 39
10ビット分解能 A/Dコンバータ: 4 チャネル (µPD780034AS マイクロコントローラのみ)
シリアル・インタフェース: 3 チャネル

  • 3線式シリアルI/Oモード: 2 チャネル
  • UARTモード: 1 チャネル

タイマ: 5 チャネル

  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 1 チャネル
  • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル
  • 時計用タイマ: 1 チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル

ベクタ割り込み要因: 20
2種類のクロック発振回路内蔵 (メイン・システム・クロック,サブシステム・クロック)

応用:

  • 家電製品、ページャ、AV機器、カーオーディオ、OA機器、輸送機器の制御、ガス検知遮断器、安全装置、自動車、電気機器等

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

3 件見つかりました。
(1 - 3 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD780031ASGB-8ET-A - 0.5 8 52 1.8 量産中 PLQP0052JD-A
(S52GB-65-8ET-2)
PDF UPD780033ASGB-8ET-A - 1 24 52 1.8 量産中 PLQP0052JD-A
(S52GB-65-8ET-2)
PDF UPD780034ASGB-8ET-A - 1 32 52 1.8 量産中 PLQP0052JD-A
(S52GB-65-8ET-2)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top