Skip to main content

概要:

UPD78003xAは、汎用8ビット・マイクロコントローラです。

特長:

電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
ROM容量: 8 KB - 32 KB マスクROM, 32 KB フラッシュ・メモリ
RAM容量: 512 バイト - 1 KB
64ピン・プラスチックSDIP, LQFP, TQFP パッケージ,73ピンFBGA パッケージ
外部メモリ拡張空間: 64 KB
高速 (拡張規格品 (0.166 µs: メイン・システム・クロック12 MHz 動作時), 従来品 (0.238 µs: メイン・システム・クロック8.38 MHz動作時)) から超低速 (122 µs:サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間変更可能
システム制御に適した命令セット
全アドレス空間でビット処理可能
乗除算命令
I/O ポート: 51 (N-chオープン・ドレーン:4)
10ビット分解能 A/Dコンバータ: 8 チャネル (µPD780034A(Y) マイクロコントローラのみ)
シリアル・インタフェース: 3 チャネル

  • 3線式シリアルI/Oモード: 2 チャネル
  • UARTモード: 1 チャネル
  • I2Cモード: 1 チャネル (µPD780034AxY マイクロコントローラのみ)

タイマ: 5 チャネル

  • 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 1 チャネル
  • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル
  • 時計用タイマ: 1 チャネル
  • ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル

ベクタ割り込み要因: 20
2種類のクロック発振回路内蔵 (メイン・システム・クロック,サブシステム・クロック)

応用:

  • 家電製品、ページャ、AV機器、カーオーディオ、OA機器、輸送機器の制御、ガス検知遮断器、安全装置、自動車、電気機器等

e-ラーニング

製品ラインアップ:

読み込み中です...

54 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF UPD780031AGB-8EU-A - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780031AGK-9ET-A - 0.5 8 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780031AYGB-8EU-A - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780031AYGC-8BS-A - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780031AYGK-9ET-A - 0.5 8 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780032AGB-8EU-A - 0.5 16 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780032AGC-8BS-A - 0.5 16 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780032AGK-9ET-A - 0.5 16 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780032AYGB-8EU-A - 0.5 16 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780032AYGK-9ET-A - 0.5 16 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780033AGB-8EU-A - 1 24 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780033AGC-8BS-A - 1 24 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780033AGK-9ET-A - 1 24 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780033AYGB-8EU-A - 1 24 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780033AYGC-8BS-A - 1 24 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780033AYGK-9ET-A - 1 24 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780034AGB-8EU-A - 1 32 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)
PDF UPD780034AGC-8BS-A - 1 32 64 1.8 量産中 PLQP0064GC-B
(P64GC-80-8BS)
PDF UPD780034AGK-9ET-A - 1 32 64 1.8 量産中 PTQP0064JA-A
(P64GK-65-9ET-3)
PDF UPD780034AYGB-8EU-A - 1 32 64 1.8 量産中 PLQP0064KF-C
(S64GB-50-8EU-2)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top