概要:
UPD78002xASは、汎用8ビット・マイクロコントローラです。
特長:
電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
ROM容量: 8 KB - 32 KB マスクROM
RAM容量: 512 バイト - 1 KB
52ピン・プラスチックLQFP パッケージ
外部メモリ拡張空間: 64 KB
高速 (拡張規格品 (0.166 µs: メイン・システム・クロック12 MHz 動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間変更可能
システム制御に適した命令セット
全アドレス空間でビット処理可能
乗除算命令
I/Oポート: 39
8ビット分解能A/Dコンバータ: 4 チャネル (µPD780024A(Y) マイクロコントローラのみ)
シリアル・インタフェース: 3 チャネル
- 3線式シリアルI/Oモード: 2 チャネル
- UARTモード: 1 チャネル
タイマ: 5 チャネル
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 1 チャネル
- 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル
- 時計用タイマ: 1 チャネル
- ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル
ベクタ割り込み要因: 20
2種類のクロック発振回路内蔵 (メイン・システム・クロック,サブシステム・クロック)
応用:
- 家電製品、ページャ、AV機器、カーオーディオ、OA機器、輸送機器の制御、ガス検知遮断器、安全装置、自動車、電気機器等
e-ラーニング
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語