Skip to main content

新着情報

詳細については更新履歴をご参照ください

概要:

740ファミリは、制御用途に適した命令セット、高機能な周辺機能、 低消費電力などの特長によりさまざまなシステムニーズに 幅広くお応えする8ビットマイコンです。 QzROM版を展開中です。
740ファミリには、 38000/740シリーズ 7200シリーズ があります。


3858グループ 3850Aグループ 7544グループ 7546グループ 7547グループ 7545グループ 7548グループ 7549グループ

3803Hグループ 3803Lグループ

3823グループ 38D5グループ 38D2グループ

ラインアップ:

38000/740

汎用タイプ(小ピン)、汎用タイプ(多ピン)、LCDドライバ内蔵タイプ、専用機能内蔵タイプがあり、 さまざまなシステムにお使いいただけます。QzROM版を展開中です。

3803H | 3803L | 3823 | 3850A | 3858 | 38D2 | 38D5 | 7544 | 7545 | 7546 | 7547 | 7548 | 7549 | 3804 | 3804L | 3822A | 3826A | 3850H | 3851 | 3882 | 3885 | 3886 | 38C8 | 38K0 | 38K2 | 7516 | 7540 | 7540T, 7540V | 7542 | 7542T, 7542V | 7560A

7200

7200シリーズは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。

7150 | 7160

Alliance Partners


無償評価版ソフトウェアダウンロード

技術情報WEBマガジン
技術情報WEBマガジン RENESAS EDGE


End of content

Back To Top