740 ファミリ
アップデート: 2010年11月8日
740ファミリ対応 IC Socket Board:更新
R0K30754XA000BRの製品ステータスを保守製品に変更
アップデート: 2010年7月7日
740ファミリ対応 IC Socket Board:更新
製品ステータスを保守製品に変更:
R0K33803HZ000BR
R0K33803HZ010BR
R0K303823A000BR
R0K303823A010BR
R0K303850A010BR
R0K30754XA020BR
アップデート: 2010年3月9日
アプリケーションノート サンプルコード
RJJ05B1096-0100: 7548グループ、7549グループ レジスタ一覧: 新着
RJJ05B1449-0100: 3803グループ、3804グループ 3803グループと3804グループの相違点: 新着
RJJ05B1450-0100: 3803Hグループ、3804Hグループ 3803Hグループと3804Hグループの相違点: 新着
RJJ05B1451-0100: 3803Lグループ、3804Lグループ 3803Lグループと3804Lグループの相違点: 新着
RJJ05B1558-0100: 38D2グループ、R8C/L36Aグループ 38D2グループとR8C/L36Aグループの相違点: 新着
RJJ05B1559-0100: 38D5グループ、R8C/L38Aグループ 38D5グループとR8C/L38Aグループの相違点: 新着
RJJ05B1590-0100: 7549グループ、R8C/3GDグループ 7549グループとR8C/3GDグループの相違点: 新着
RJJ05B1591-0100: 3850Aグループ、R8C/35Aグループ 3850AグループとR8C/35Aグループの相違点: 新着
アップデート: 2009年12月11日
■ TECHNICAL UPDATE 2009年12月8日号 新着
- TN-380-A068A/J:38D5、38C5グループ LCD駆動制御回路における昇圧回路起動時の注意事項
アップデート: 2009年11月9日
■ 740ファミリ対応 IC Socket Board QzROM/FLASHメモリマイコン オンボード書き込み(E8a用)(PDF):更新
アップデート: 2009年8月7日
■ よくあるお問合せ FAQ
- FAQ 107426:新着
機能 : A/Dコンバータ, 低消費電力機構
適用製品:38D2 グループ, 38D5 グループ, 3826A グループ, 3823 グループ
・A/Dコンバータ使用時、消費電流の抑制方法はあるか。
- FAQ 107427:新着
機能 : A/Dコンバータ, 低消費電力機構
適用製品:
3886 グループ, 3858 グループ, 3851 グループ, 3850H グループ,
3850A グループ, 3804L グループ, 3804 グループ, 3803H グループ,
3803L グループ, 7549 グループ, 7548 グループ, 7547 グループ,
7546 グループ, 7544 グループ, 7542 グループ, 7516 グループ
・A/Dコンバータ使用時、消費電流の抑制方法はあるか。
- FAQ 107428:新着
機能 : A/Dコンバータ , 電源
適用製品:
38D2 グループ, 38D5 グループ, 3886 グループ, 3858 グループ,
3851 グループ, 3850H グループ, 3850A グループ, 3826A グループ,
3823 グループ, 3804L グループ, 3804 グループ, 3803H グループ,
3803L グループ, 7547 グループ, 7546 グループ, 7544 グループ,
7542 グループ, 7516 グループ
・A/Dコンバータを使用しているが、VREFとVCCに異なる電圧を入力することができるか。
- FAQ 107429:新着
機能 : A/Dコンバータ
適用製品:38D2 グループ, 38D5 グループ
・ADKEY機能の具体的な用途は?ADKEY機能に関する参考資料はあるか。
- FAQ 107430:新着
機能 : CPU , クロック
適用製品:
38D2 グループ, 38D5 グループ, 3886 グループ, 3858 グループ,
3851 グループ, 3850H グループ, 3850A グループ, 3804L グループ,
3804 グループ, 3803H グループ, 3803L グループ, 7549 グループ,
7548 グループ, 7547 グループ, 7546 グループ, 7545 グループ,
7544 グループ, 7542 グループ, 7516 グループ
・クロック分周比選択ビット切り替えの注意点はあるか。
- FAQ 107431:新着
機能 : フラッシュメモリ
適用製品 :
38D2 グループ, 38D5 グループ, 3804L グループ, 3803L グループ, 7542 グループ
1. フラッシュメモリ版でプロテクト有効の場合、メモリの内容を読み出す、または書き換えることは可能か。
2. IDコードが一致しなくても、ROMの内容をイレーズすることはできるか。
- FAQ 107432:新着
機能 : LCD
適用製品 : 38D5 グループ
1. LCDのコモン数を「8COM」とした場合の注意点は?
2. マイコン昇圧回路を使用する場合、VL2、VL3、C1-C2間には、どの程度の容量の外付けコンデンサが必要か。
- FAQ 107433:新着
機能 : LCD , 低消費電力機構
適用製品 : 38D5 グループ
・LCD駆動制御回路を使用するときの消費電流の考え方は?
- FAQ 107434:新着
機能 : LCD , 低消費電力機構
適用製品 : 38D2 グループ
・LCD駆動制御回路を使用するときの消費電流の考え方は?
- FAQ 107435:新着
機能 : LCD , 低消費電力機構
適用製品 : 3823 グループ
・LCD駆動制御回路を使用するときの消費電流の考え方は?
- FAQ 107436:新着
機能 : 発振回路
適用製品 :
38D2 グループ, 38D5 グループ, 3823 グループ, 7549 グループ,
7548 グループ, 7547 グループ, 7546 グループ, 7544 グループ, 7542 グループ
・オンチップオシレータの周波数のばらつきの要因は?
- FAQ 107437:新着
機能 : パッケージ
適用製品 :
38D2 グループ, 38D5 グループ, 3886 グループ, 3858 グループ,
3851 グループ, 3850H グループ, 3850A グループ, 3826A グループ,
3823 グループ, 3804L グループ, 3804 グループ, 3803H グループ,
3803L グループ, 7549 グループ, 7548 グループ, 7547 グループ,
7546 グループ, 7545 グループ, 7544 グループ, 7542 グループ, 7516 グループ
・面実装形パッケージのフットパターンについて、記載されている資料はあるか。
- FAQ 107438:新着
機能 : CPU
適用製品 :
38D2 グループ, 38D5 グループ, 3886 グループ, 3858 グループ,
3851 グループ, 3850H グループ, 3850A グループ, 3826A グループ,
3823 グループ, 3804L グループ, 3804 グループ, 3803H グループ,
3803L グループ, 7549 グループ, 7548 グループ, 7547 グループ,
7546 グループ, 7545 グループ, 7544 グループ, 7542 グループ, 7516 グループ
・リードモディファイライト命令とは何か。
アップデート: 2009年6月17日
■ 740ファミリ対応 IC Socket Board
- 注意事項追加:更新
アップデート: 2009年5月20日
■ TECHNICAL UPDATE 2009年5月15日号 新着
- TN-740-A113A/J:740シリーズ 38000シリーズ 中速モード時のウォッチドッグタイマの注意事項
アップデート: 2009年4月28日
■ ドキュメント
- 3850グループ(A仕様QzROM版) データシート 更新
アップデート: 2009年4月20日
■ 740ファミリ対応 IC Socket Board
- 製品リスト 更新
- 7548/7549用リリースノート 新着
アップデート: 2009年4月7日
■ ドキュメント
- 7544グループ(QzROM版)データシート 更新
- 7545グループ データシート 更新
- 7546グループ データシート 更新
- 7547グループ データシート 更新
- 7548グループ データシート 更新
- 7549グループ データシート 更新
アップデート: 2009年2月17日
■ アプリケーションノート
- RJC05B0004-0101: 7546/47グループ A/D 変換 更新
アップデート: 2009年2月4日
■ ドキュメント
- 3850グループ(A仕様QzROM版) データシート 更新
アップデート: 2009年1月23日
■ アプリケーションノート、ソースファイル
- RJC05B0058-0100: 7546グループ バス衝突検出機能 新着
アップデート: 2009年1月9日
■ よくあるお問合せ FAQ
- FAQ No.107242 新着
機能:LCD
適用製品:38D2グループ
- FAQ No.107243 新着
機能:LCD
適用製品:38D5グループ
- FAQ No.107244 新着
機能:LCD
適用製品:3823グループ
- FAQ No.107245 新着
機能:QzROM
適用製品:3803H, 3823, 3850A, 3858, 38D2, 38D5, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549 グループ
- FAQ No.107246 新着
機能:QzROM
適用製品:7545, 7546, 7547, 7548, 7549 グループ
- FAQ No.107247 新着
機能:シリアルインタフェース
適用製品:3803H, 3823, 3850A, 38D2, 38D5, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549 グループ
- FAQ No.107248 新着
機能:電気的特性, I/Oポート
適用製品:3803H, 3803L, 3804, 3804L, 3823, 3826A, 3850A, 3850H, 3851, 3858, 3886, 38D2, 38D5, 7516, 7540, 7542, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549 グループ
アップデート: 2009年1月8日
■ ドキュメント
- 3858グループ データシート 更新
Japan 日本語



