Skip to main content

製品ファミリから選ぶ

8, 16bit
超低消費電力マイコン

  • 最大動作周波数:32MHz
  • 動作電圧:1.6~5.5V
  • ピン数:10~144ピン
  • ROMサイズ:1~512Kバイト

32bit
CISCマイコン

  • 165 DMIPS以上
  • 電力性能比 500μA/MHz、
    スタンバイ時 2.5μA
  • イーサネット、CAN、USB、モータ制御、 TFTモニタ等

32bit
RISCマイコン

  • 500 DMIPS以上
  • MMU、マルチコア、マルチメディア処理
  • サーバ、医療、産業、車載用

MCUコンパニオン Chip

機能から選ぶ

新商品の情報

新世代の幕開け 40nm世代マイコンが始動

RL78ファミリ

関連リンク

チップワンストップ

かふぇルネ

USB Portal

マイコンカーラリー

うーちゃんマイコンカーラリー

e-ラーニング

オンライントレーニング

ルネサス製品の詳細情報をご覧頂けます。24時間いつでも、どこでも、お好きなペースで学習可能です。

詳しくはこちら


End of content

Back To Top