Skip to main content


 

SiGe HBTディスクリートトランジスタ

特徴:NESG2200xx,NESG2400xxは、低歪、低NF特性を重視する地上波デジタル放送用の周波数帯域(440MHz~770MHz)用のLNAやパワースプリッターに適した製品です。

用途:地上波デジタルチューナー,セットトップボックス,テレビ用ブースタアンプ等。

品名
特徴
比較的利得が高い用途に適しています

標準的な製品です

低歪特性を重視する用途に適しています

 

特徴
  • Vce電源:Vce=5V
  • NF = 0.9dB Vce=5v,Ic=40mA.f=1GHz
  • ESDプロテクション素子を内蔵 : HBM 3500V, MM 150V
  • 低ひずみ:OIP3=35.5dBm TYP :Vce=5V, Ic(set)=40mA, f=1GHz
  • 2種類のパッケージから選択可能

 

パッケージ

3ピンSMM 3ピン SMM
(パッケージコード: 33, SOT-23)
3ピンPoMM 3ピン PoMM
(パッケージコード:34, SOT-89)

 

LNB用マトリクススイッチ・シリーズ

当社では、衛星放送受信LNB用マトリクススイッチ・シリーズをラインアップしており、ユーザのシステム設計に応じた選択ができます。

4×2マトリクススイッチ

特徴
  • 高アイソレーション
  • 低挿入損失
用途
  • 衛星放送受信LNB
  • スイッチ・ボックス
  • その他のL,S帯4×2切り替えスイッチ

 

パッケージ

20ピン・プラスチックQFN 20ピン・プラスチックQFN
(0.5mmピッチ)

 

GPS/携帯端末向けLNAシリーズ

当社では、GPS、携帯端末用アンプ・シリーズをラインアップしています。GaAsや当社独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)・バイポーラ・プロセスを用いた低雑音、高利得に優れたディスクリートトランジスタおよびICを実現しており、ユーザのシステム設計に応じた選択ができます。

特徴
  • GaAsおよびSiGeによる低雑音、高利得デバイスをラインアップ(製品一覧)
  • 高密度実装に最適なパッケージをラインアップ

 

パッケージ

6ピン・リードレス・ミニモールド(1511) シリコンMMIC用 6ピン・リードレス・ミニモールド(1511)
シリコンMMIC用
1mm/目盛り
8ピン・リードレス・ミニモールド 8ピン・リードレス・ミニモールド
12ピンQFN 12ピンQFN

 


 

 

 

 


End of content

Back To Top