当社製品の各パッケージについて、そのランド・パターンをCAD形式データ(.dxf)にて公開しております。
回路評価用PCB製作の際、回路シミュレータから自動生成された回路パターンに本ランド・パターンデータをインポートすることでPCB設計の効率UPが実現できます。提供データの内容についてはPDFファイルでご確認ください。
なお、公開データは当社が高周波特性を確認する際に評価ボード等で使用しているものであり、試作時の参考パターンとしてお使いください。お客様のセットへの適用は各社のパターン設計ルール等に準じた再設計をしていただけるようお願いいたします。
以下のDXFファイルはAutoCAD(R) R13/LT95形式で保存されております。
注:型名末尾がパッケージ記号に対応しています。
| 略号 | パッケージ記号 | パッケージ名 | CADデータ |
| NE | IC |
| 面実装タイプ 3ピン |
| 3MM | 33 | - | 3ピン・ミニモールド |  |  |
| 3PMM | 34 | - | 3ピン・パワー・ミニモールド(34 PKG) |  |  |
| 3SMM | 30 | - | 3ピン小型ミニモールド |  |  |
| 3USMM | 19 | - | 3ピン超小型ミニモールド |  |  |
| F3TUSMM | M03 | - | フラットリード3ピン薄型超小型ミニモールド |  |  |
| 3L2MM | M13 | - | 3ピン・リードレス・ミニモールド |  |  |
| 3SLM2 | M33 | - | 3ピン・スーパー・リードレス・ミニモールド(M33, 0804 PKG) |  |  |
| 面実装タイプ 4ピン |
| 4MM | 39 | - | 4ピン・ミニモールド(39) |  |  |
| 4PMM | M02 | - | 4ピン・パワー・ミニモールド |  |  |
| 4SMM | 18 | - | 4ピン小型ミニモールド(18) |  |  |
| F4TSMM | M04 | - | フラットリード4ピン薄型小型ミニモールド(M04) |  |  |
| F4TSMM | M05 | - | フラットリード4ピン薄型小型ミニモールド(M05, 2012 PKG) |  |  |
| 4L2MM | M14 | - | 4ピン・リードレス・ミニモールド(M14, 1208 PKG) |  |  |
| 面実装タイプ 6ピン |
| 6MM | - | T, TA | 6ピン・ミニモールド |  |  |
| 6SMM | M01 | TB, T | 6ピン小型ミニモールド(M01) |  |  |
| 6SLM2 | - | TS | 6ピン・スーパー・リードレス・ミニモールド(1007 PKG) |  |  |
| 6L2MM | - | TK | 6ピン・リードレス・ミニモールド(1511 PKG)シリコンMMIC用, GaAs MMIC用 |  |  |
| 6L2MM | M16 | TK, TD | 6ピン・リードレス・ミニモールド(M16, 1208 PKG) |  |  |
| F6TUSMM | - | TC | フラットリード6ピン薄型超小型ミニモールド |  |  |
| 6LGA | - | T5B | 6ピン・プラスチックLGA(CSP型) |  |  |
| 6SON | - | T5G | 6ピン・プラスチックSON |  |  |
| 6TSSON | - | T5K | 6ピン・プラスチックTSSON (UPG2151T5K, UPG2158T5K, UPG2160T5K) |  |  |
| T5K/T6R | 6ピン・プラスチックTSSON (UPG2159T5K, UPG2159T6R, UPG2185T5K, UPG2185T6R) |  |  |
| 面実装タイプ 8, 10ピン |
| 8SSOP | - | GV | 8ピン・プラスチックSSOP(4.45mm(175)) |  |  |
| 8L2MM | - | TU | 8ピン・リードレス・ミニモールド |  |  |
| 10TSSOP | - | TH | 10ピン・プラスチックTSSOP |  |  |
| 10TSON | - | TQ | 10ピン・プラスチックTSON |  |  |
| 面実装タイプ 12ピン |
| 12QFN | - | T5F | 12ピン・プラスチックQFN |  |  |
| 面実装タイプ 14ピン |
| 14LGA | - | T5D | 14ピン・プラスチックLGA(CSP型) |  |  |
| 面実装タイプ 16ピン |
| 16HTSSOP | - | GR | 16ピン・プラスチックHTSSOP |  |  |
| 16SSOP | - | GR | 16ピン・プラスチックSSOP(5.72mm(225)) |  |  |
| 16TSON | - | T5A | 16ピン・プラスチックTSON |  |  |
| 面実装タイプ 20ピン |
| 20LGA | - | T5E | 20ピン・プラスチックLGA(CSP型) |  |  |
| 20QFN(0.5) | - | - | 20ピン・プラスチックQFN(0.5mmピッチ) |  |  |
| 特殊タイプ(Low Noise) 84/84A/84C, S01 |
| 84/84A/84C | 84/84A/84C | - | 84/84A/84C |  |  |
| S01 | S01 | - | S01 |  |  |
| 特殊タイプ(Power) 79A |
| 79A | 79A | - | 79A |  |  |
AutoCADは米国およびその他の国におけるAutodesk, Inc.の登録商標です。
その他、記載のブランド名、製品名、商標は、各所有者に属します。