Skip to main content

  • 概要

概要:

Low Latency DRAMは、当社が長年培ったNetwork市場向けの超高速同期式SRAM技術と、Mobile市場向けの擬似SRAM技術を駆使して、新しく開発したNetwork機器用の大容量・超高速メモリです。高速ランダム・アクセスを実現する事で、レイテンシーを低く抑えた事が最大の特徴です。
Network市場向けに最適化された仕様・高速ランダム・アクセス能力で、汎用DDR SDRAM製品では不可能な高性能を実現しています。
また、同じくNetwork市場向けのQDR II / DDR II SRAMに比べて大容量・低価格を実現する事で、高機能でありながら大容量かつ低価格な製品となっております。次世代ネットワーク基幹系装置には最適な製品です。

特長:

  • 大容量、高速アクセス
  • DDRアーキテクチャー
  • PLL回路搭載
  • 各種Network市場向け仕様

用途:

  • 次世代ネットワーク・スイッチ、ルーター等


ラインアップ:

タイプ 集積度 型名
LLDRAM-Ⅲ 1Gb uPD48011* series
LLDRAM-Ⅱ 576Mb uPD48576* series
288Mb uPD48288* series


ユーザーズマニュアル:


End of content

Back To Top