- 概要
- 関連情報
新着情報
概要:
インターネットなどの普及に伴い通信機器の伝送速度が高速化してきており、基幹幹線の通信速度は40Gビット/秒を超える勢いになってきています。QDR SRAMやDDR SRAMは、このような高速通信機器であるハイエンドルータやスイッチで、データの宛先や不正データのチェックを行うためなどに使われます。
DDR(Double Data Rate) SRAMはプロセッサやコントローラからのアドレス信号や制御信号を、システムクロックに同期してSRAM内部に取り込むと共に、データ信号をシステムクロックとその反転クロックの両方に同期して書き込むまたは読み出すDDR方式を採用しており、従来のシンクロナスSRAMに比べ2倍の転送レートを実現できます。
QDR(Quad Data Rate) SRAMでは、DDR方式を採用し、さらに入出力ピンをそれぞれ分離しているため、書き込み、読み出し動作を同時に行うことが可能です。これにより従来のシンクロナスSRAMと比べて4倍の転送レートが実現できます。
QDR/DDR SRAMシリーズには、3種類のデータ入出力(9、18、36ビット構成)と2種類のバースト長(2または4)に対応した製品があり、ユーザはシステムにより適した製品を選択できます。また、入出力インタフェースは、超高速シンクロナスSRAMでは標準的なHSTL(High Speed Transceiver Logic)インタフェースを採用しています。
パッケージは、高密度実装が可能で放熱性に優れたプラスチックFBGA165ピンパッケージであり、サイズは15mm×17mmと小型実装が可能です。またRoHS(Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)指令に対応しており、鉛フリー品もラインアップしています。さらに、QDR/DDR SRAMのピン配置は、288Mビット品まで考慮し、アドレス拡張ピンが決定されており、将来の容量アップが可能です。なお、FBGAパッケージ品はモジュール実装時の互換接続チェックをボードレベルで行えるよう、IEEE標準テストアクセスポートとバウンダリスキャンアーキテクチャ(IEEE Std 1149.1-1990)をサポートしています。
特長:
- 高速データ転送レート(2.1Gbps(QDR)/1.0Gbps(DDR) @ 533MHz)
- データ入出力構成:×9、×18、×36
- 18Mb、36Mb、72Mb、144Mb(開発中)
- 2ワードバースト動作、4ワードバースト動作
- 1.8 V 低電圧動作
- 業界標準 FBGA165ピンパッケージ
応用:
- ネットワーク通信用スイッチ/ルータ
- 基地局
- ストレージ
- その他ネットワーク機器
ラインアップ:
| Lineup | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|
| 18M II | uPD4416* series | |||
| 36M II | uPD4432* series | |||
| 36M II+ | R1Q*A36 series | |||
| 72M II/II+ | 2M x 36 | uPD4464*36* series | R1Q*A7236 series | |
| 4M x 18 | uPD4464*18* series | R1Q*A7218 series | ||
| 8M x 9 | QDR B2 | uPD44645*092 series | R1Q2A7209 series | |
| QDR B4 | uPD4464*09* series | |||
| DDR | uPD4464*09* series | |||
| 144M II/II+ | R1Q*A44 series | |||
Japan 日本語