Skip to main content

概要:

Network SRAMは、ZBT™※と互換であり、JEDEC標準パッケージを採用しております。
現在×36ビットワイドバス品を100ピンTQFPにてサポート中。

※: ZBT™は Integrated Device Technology社の商標です。

特長:

  • 18Mビット・ シンクロナス(同期式)SRAM
  • ZBT™互換-ダブルレイトWrite・パイプラインRead動作によりデータバスの100%有効活用が可能
  • 語構成は、512Kワード×36ビット

応用:

  • ルータ、スイッチ等のネットワーク機器
  • 基地局、交換機等の通信インフラ機器
  • ハイエンド事務機器、計測器等のキャッシュメモリ

パッケージラインアップ:

  • 2.5V/3.3Vとシステムに最適な電源電圧をセレクトできる充実したラインアップ
  • JEDEC標準のパッケージ・ピン配置に準拠
  • ×36ビットワイド品のパッケージは、100ピンTQFPをサポート

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

3 件見つかりました。
(1 - 3 件目を表示しています。)

Compare Memory
capacity (Mbit)
語構成 型名 パッケージ I/O voltage
(VDDQ)
電源電圧 Operating
temperature
(°C)
ステータス 備考 Clock
frequency
(Hz)
パッケージコード 型名
18 x 36 M5M5V5636GP-16 TQFP(100) 3.3/2.5 2.375 to 2.625/
3.135 to 3.465
0 to 70 量産中 - 167 PLQP0100JA-A
(100P6A-A)
M5M5V5636GP-16
18 x 36 M5M5V5636GP-16I TQFP(100) 3.3/2.5 2.375 to 2.625/
3.135 to 3.465
-40 to 85 量産中 - 167 PLQP0100JA-A
(100P6A-A)
M5M5V5636GP-16I
18 x 36 M5M5V5A36GP-85 TQFP(100) 3.3/2.5 3.135 to 3.465 0 to 70 量産中 - 100 PLQP0100JA-A
(100P6A-A)
M5M5V5A36GP-85

End of content

Back To Top