高速SRAM
ルネサス高速SRAMは、4M非同期タイプから36MQDRタイプまでラインナップし、通信、産業系システムの各種ご要求にお応えします。
ラインアップ:
QDRII/DDRII/QDRII+/DDRII+ SRAM
QDR(Quad Data Rate)SRAM は、高機能のネットワークシステム用に開発された製品群です。 QDR II/DDR IIファミリーは、QDRコンソーシアムによって規格化された製品です。
Asynchronous SRAM
通信、産業システム向に、4M非同期高速SRAMをラインナップしています。
Network SRAM
Network SRAMは、ZBT™※と互換であり、JEDEC標準パッケージを採用しております。現在×36ビットワイドバス品を100ピンTQFPにてサポート中。
Japan 日本語