技術情報マガジンRENESAS EDGE 関連記事一覧
技術情報マガジンRENESAS EDGE 製品別一覧:メモリ
Vol.21 発行: 2008.4
- <先端開発・ISSCC>
NMOSとPMOSの基板バイアスを個別に制御し SoC向けオンチップSRAMの消費電力を40%低減 - SoC向けSRAMの低消費電力化を実現する基板バイアス制御回路技術
- <先端開発・ISSCC>
データ格納用EEPROMの代替となる「E2データフラッシュ」
マイコンへの内蔵を実現し100万回の書き換えが可能 -
車載ECU向けデータ格納用フラッシュメモリ
EEPROM内蔵化技術「E2データフラッシュ」
- 低消費電力SRAM R1LV3216Rシリーズ、 R1WV6416Rシリーズ
- 業界最大容量となる64Mビット品と小チップサイズの32Mビット品が登場
Vol.19 発行: 2007.10
- EEPROM R1EX24000Aシリーズ
-
0.35μmプロセスのI2Cバス対応品を追加
薄型・大容量EEPROMのニーズに応える
Vol.18 発行: 2007.7
- 超小型低消費電力SRAM「R1LV1616RBA」「R1LV0416DBA」
- ルネサス独自の低消費電力SRAM(Advanced LowPower SRAM)を極小のウエハレベルCSPに収容し、従来品に比べ最高75%の面積低減を達成
Vol.17 発行: 2007.4
- <先端開発・IEDM>
極薄の五酸化タンタル界面層を形成したセル構造により 電源電圧1.5Vでリセット電流を100μAに低減 - 五酸化タンタル界面層を用いた新しいメモリセル技術
- <先端開発・ISSCC>
読み出し回路と書き込み回路の工夫で 45nm世代のメモリセルが高速かつ安定に動作 - 45nm世代のオンチップSRAM用動作安定化技術
Japan 日本語