欧州RoHS指令への取り組み
ルネサスエレクトロニクスの鉛フリー半導体製品は、欧州RoHS指令に適合しています。
また、ルネサスエレクトロニクスでは半導体製品のすべての構成部材から鉛をなくすことを目標にしています。
欧州RoHS指令*1での規制対象物質と許容含有上限値
| 欧州RoHS指令の規制対象物質 | 許容上限値 (ppm) |
|---|---|
| 鉛(Pb) | 1,000 |
| 水銀(Hg) | 1,000 |
| カドミウム(Cd) | 100 |
| 六価クロム(Cr6+) | 1,000 |
| ポリ臭化ビフェニール (PBB) | 1,000 |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) | 1,000 |
*1. 欧州RoHS指令:(Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)
欧州RoHS指令の規制除外項目
欧州RoHS指令には、いくつかの規制除外項目があり、ルネサス エレクトロニクスの鉛フリー製品に該当する規制除外項目は下記となります。
- 陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスに含まれる鉛
- 高融点ハンダに含まれる鉛(鉛含有率が85%以上を超える錫/鉛ハンダ合金)
- 電子セラミック部品に含まれる鉛
欧州RoHS指令未対応製品に関するお願い
欧州RoHS指令未対応の製品につきましては、鉛フリー品への切替え等の代替製品への置き換えを進めておりますので、ご協力をお願いいたします。
Japan 日本語