RS-4 シリーズ
概要:
RS-4シリーズは、AE-3/AE-4上位互換の高速16ビットRS-4 CPUを核に、EEPROM、ROM、RAM、2本のI/Oポート、ランダムナンバジェネレータ(RNG)、ウォッチドッグタイマ(WDT)、ISO/IEC 7816-3準拠のUART、16ビットインターバルタイマ(TMR)、内部クロック発振器、CRCコプロセッサ、トリプルDESコプロセッサ、および剰余乗算コプロセッサ(MMC)を標準で搭載しています。標準以外の周辺機能として、AESコプロセッサ、およびISO/IEC14443-A、B、Felica(注1)仕様の非接触インタフェースを搭載した製品もラインアップし、幅広い分野での高セキュリティシステム構築に貢献します。 |
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語